Vakuumejektor
Serie ZQ

  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 44 l/min - 85 l/min
    • Luftverbrauch: 26 l/min - 40 l/min
    • Vakuumlevel max.: -90 kPa
  • Hohe Zykluszeiten
    Effiziente Handhabung durch passives Abblasen für schnelle Werkstückfreigabe. Kompakt, energieeffizient und ideal für automatisierte Prozesse.