Vakuumejektor
Serie ZCS

- Leistungsstark
- Volumenstrom: 16 l/min - 40 l/min
- Luftverbrauch: 10 l/min - 20 l/min
- Vakuumlevel max.: -90 kPa
- Vakuumerzeugung mit integrierter Höhenkompensation
Der Vakuumerzeuger zeichnet sich durch eine sehr schnelle Reaktionszeit bei kompakter Bauweise aus. Federstößel, Schalldämpfer und Erzeugung werden dabei effizient kombiniert.