Vakuumejektor
Serie ZMP

- Leistungsstark
- Volumenstrom: 1364 l/min - 5456 l/min
- Luftverbrauch: 608 l/min - 2144 l/min
- Vakuumlevel max.: -92 kPa
- Ausgezeichnete Performance
Ideal für Anwendungen mit extrem hohem Volumenstrombedarf. Zudem können mehrere Vakuumanschlüsse integriert werden.