Automatisierungstechnik für die Chemie-Branche
Unsere maßgeschneiderten Automatisierungslösungen sorgen für fehlerfreies Handling und Dosierung Ihrer hochsensiblen Stoffe. Schaffen Sie eine sichere Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter und Ihre Anlage und errichten Sie Ihre Smart Factory, die nicht nur intelligent produziert, sondern auch den ökologischen Fußabdruck verringert. Mit uns an Ihrer Seite meistern Sie die Herausforderungen der Chemiebranche nicht nur, Sie setzen neue Standards. Starten Sie durch in die Zukunft der Chemie: automatisiert, effizient, nachhaltig.
Sie wünschen eine Beratung? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ihre Benefits:
- Individuelle Systemlösungen: Perfekt abgestimmt auf spezifische Bedürfnisse in der Chemieindustrie.
- Effizienzsteigerung: Höhere Produktivität und Qualität durch präzise Prozessautomatisierung.
- Sicherheit: Fortschrittliche Technologien und Einhaltung der geforderten Sicherheitsstandards für Arbeitsschutz und Umwelt.
- Einfache Integration: Problemlose Anbindung an bestehende Produktionsinfrastrukturen.
- Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit: Umweltfreundliche, zukunftssichere Investitionen mit anpassbarer Kapazität.
Anwendungsbeispiele
Handling von Vials

Für diese kundenspezifische Lösung wurde der Standardgreifer GEP2000 verbaut. Um den Anforderungen im Labor gerecht zu werden, wurde der elektrische Greifer im Hygienic Design gestaltet, ausschließlich Edeltahl und PEEK verwendet und die Schutzklasse IP65 sichergestellt. Die integrierte Positionserkennung detektiert verschiedene Produkte und erkennt zudem einen möglichen Verlust.
De- / Recapper

Das automatisierte Öffnen und Schließen von Proben ist eine zentrale Anforderung in modernen Chemieanlagen und Laboren. Die Kombination aus Drehen und Greifen bei dieser kundenspezifischen Lösung dient als De- und Recapper von Proberöhrchen. Individuell einstellbare Kräfte und Positionierbarkeit des Greifers und Drehmoduls bieten maximale Flexibilität bei der Anwendung.
Transport von Racks

Für das Handling von Racks in der Laborautomation wurde ein elektrisch positionierbarer Greifer eingesetzt. Der angepasste Greifer auf Basis der Serie GEH6000IL verfügt über eine mechanische Selbsthemmung, die den Verlust des Racks bei Stromausfall verhindert. Hygienic Design, Schutzklasse IP54 und die Verwendung von Edelstahl ermöglichen einen reibungslosen Einsatz in Laboren.