Wireless Communication Module
Module für die kabellose Kommunikation

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert
2. Wireless Communication Module

- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert