Schnellere Projekte dank digitalem Zwilling
Der digitale Zwilling revolutioniert die Abläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als virtuelles Abbild des Produkts, der Produktion oder der Performance ermöglicht er eine nahtlose Verknüpfung der einzelnen Prozessschritte. Das steigert durchgängig die Effizienz, minimiert die Fehlerquote, verkürzt die Entwicklungszyklen und eröffnet außerdem neue Geschäftsmodelle.
Die Konstruktion und virtuelle Inbetriebnahme unterstützt die Zimmer Group durch bewegbare 3D-Modelle für fast alle CAD-Systeme. Darüber hinaus bietet die Zimmer Group für die führenden VIBN-Systeme (ISG Virtuous inkl. TwinStore und Siemens MCD ) intelligente digitale Zwillinge. Diese beinhalten bereits die physischen Verhaltensmodelle und Kommunikationsschnittstellen, um zusätzlich zur normalen Konstruktion Ihre Automatisierung durch eine virtuelle SPS im Vorfeld durchführen zu können. Somit lassen sich große Teile des SPS-Programms bereits in der virtuellen Umgebung erstellen und testen.
Informationen
- Bereitstellung von 4D-Modellen unserer Komponenten zum Aufbau von digitalen Zwillingen über CADENAS für Siemens MCD und über den TwinStore für ISG Virtuos (a)
- Erstellung von digitalen Zwillingen für komplexe Anlagen und Systeme (b)

SCHNELLER ZUR ANLAGE DANK DIGITALEM ZWILLING
Der Digitale Zwilling virtualZ revolutioniert die Abläufe entlang des gesamten Lebenszyklus eines Systems oder einer Anlage. In der Konzeptionsphase unterstützt virtualZ der Zimmer Group durch die Bereitstellung von Modul- und Komponentenmodellen für den Digitalen Zwilling die Überprüfung der Anlagenfunktionalität und -leistungsfähigkeit auf Basis einer Model-in-the-Loop-Simulation. In der Entwicklung und Inbetriebnahme bietet virtualZ die kompletten Möglichkeiten einer Software-in-the-loop-Simulation bis hin zur Hardware-in-the-Loop-Echtzeitsimulation. In der Nutzungsphase der Anlage kann der Digitale Zwilling virtualZ als Digitaler Schatten zeitversetzt zur realen Anlage im virtuellen Raum produzieren, Optimierungen vorausnehmen und über Testläufe in der virtuellen Welt validieren. Der Digitale Schatten kann Verschleiß im Voraus interpolieren oder Hinweise für dessen Ursachen durch Vergleichsdaten aufzeigen.