Frisch, lecker, automatisiert
Lebensmittel-produktion neu gedacht
#THEKNOWHOWFACTORY
Automatisierte Produktion von Lebensmitteln und Getränken
In zahlreichen Branchen und Industriezweigen bestehen individuelle Anforderungen an Bauteile. Insbesondere in der Lebensmittelbranche wird großer Wert auf hohe Qualität, Langlebigkeit und Sicherheit gelegt. In unseren technologischen Bereichen haben wir bereits eine breite Palette von Standardprodukten entwickelt, die diesen speziellen Bedürfnissen gerecht werden können.
Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Anwendung im Bereich Lebensmittel und Getränke? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gern!
Ihre Benefits:
- Einfache Reinigung dank Hygienic Design
- Beständige Oberflächen machen auch eine gründliche Sterilisation mit aggressiven Reinigern möglich
- Zertifizierte IP-Schutzklassen
- Reduzierter Partikelausstoß ermöglicht Einsatz in Reinräumen
- FDA-zertifizierte, lebensmittelechte Schmierstoffe
- FDA-konforme Materialien

Fokus: Vollautomatisiert vom Feld auf den Tisch
Die Lebensmittelproduktion steht vor immer komplexer werdenden Herausforderungen, um Qualität und Effizienz zu gewährleisten. Automatisierungskomponenten spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie Prozesse optimieren und menschliche Fehler minimieren. In diesem Fachartikel beleuchten wir, wie innovative Technologien die Zukunft der Lebensmittelproduktion sicherstellen.

- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert

- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
2-Backen-Radialgreifer
Serie GK

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000