Funktionsprinzip
- In einem Hohlzylinder befindet sich ein Kolben, der sich vor und zurück bewegen kann. Beim Schließen drückt die Bremsmanschette gegen den Zylinder. Dadurch entsteht zur Dämpfung nötigen Reibungsenergie.
- Keine Leckage von Öl möglich
- Bremsmanschette bremst bei hohem Druck stärker ab

Dämpfer mit und ohne selbständiger Rückstellung
Dämpfer ohne Rückstellung brauchen eine Kopplung,
sie müssen manuell ausgezogen werden
Dämpfer mit integrierter Rückstellung können ohne Kopplung in einen Beschlag eingesetzt werden, sie fahren selbständig aus.

Ohne Rückstellung

Mit Feder-Rückstellung
Charakteristik Luftreibungsdämpfer in Selbsteinzügen
Kennlinie Luftreibungsdämpfer
Phase 1: starke Abbremsphase
Phase 2: kurzer Halt/Wendepunkt
Phase 3: gedämpfte Einzugsphase Schließzeit
Phase 4: Einzug geschlossen

Produktrange Luftreibungsdämpfer
- Gehäusegrößen (l) 56 mm bis 164 mm
- Gehäusedurchmesser (d) 9 mm bis 16,6 mm
- Hub (s) 19 mm bis 110 mm