LANGHUBACHSEN

LINEARANTRIEBE FÜR IHRE HANDLINGSPROZESSE

PRÄZISION, DYNAMIK UND GESCHWINDIGKEIT

Langhubachsen sind essenzielle Komponenten in der Automatisierungstechnik und bieten zuverlässige Lösungen für präzise Linearbewegungen über große Distanzen. Besonders Spindelachsen und Zahnriemenachsen haben sich in diesem Bereich bewährt. Spindelachsen zeichnen sich durch ihre hohe Präzision und Vorschubkräfte aus, ideal für Anwendungen, die Genauigkeit und Belastbarkeit erfordern. Zahnriemenachsen punkten hingegen mit hoher Dynamik und Geschwindigkeit, wodurch sie perfekt für schnelle Bewegungsabläufe und große Arbeitsbereiche geeignet sind. Entdecken Sie die Vorteile beider Achsentypen und erfahren Sie, wie Sie Ihre Produktionseffizienz mit den Serien AMS und AMB auf ein neues Level heben.

JETZT ANFRAGEN  BROSCHÜRE

UNSER KNOW-HOW – IHRE VORTEILE

Hohe Kräfte und Momente
Das optimierte Achsprofil ermöglicht in Kombination mit der integrierten Führungsschiene eine maximale Aufnahme von Kräften und Momenten.

Optionaler Antriebsstrang
Auf Wunsch inklusive Antriebsstrang bestehend aus Kupplung, Getriebe, Motor, Antriebsregler sowie weiterem Zubehör.

Maximale Verfahrgeschwindigkeiten
Die optionale Spindelabstützung ermöglicht auch bei langen Hüben hohe Drehzahlen und somit schonend hohe Vorschubgeschwindigkeiten.

Kurze Zykluszeiten
Maximale Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s und Beschleunigungen von bis zu 50 m/s² sind möglich.

Integriertes Klemmelement
Das optionale Klemmelement ermöglicht hohe Klemmkräfte ohne Störkonturen oder größere Baulängen.

achsen mit Zahnriemenantrieb

 Technische Daten
BaugrößeHub max. [mm]Geschwindigkeit max. [m/s]Beschleunigung max. [m/s²]Haltekraft [N]Datenblatt [PDF]
AMB0401.810450-AMB040
AMB0605.670550400/300AMB060
AMB0805.610550650/450AMB080
AMB1205.5505501.200/850AMB120

achsen mit Spindelantrieb

 Technische Daten
BaugrößeHub max. [mm]Geschwindigkeit max. [m/s]Beschleunigung max. [m/s²]Haltekraft [N]Datenblatt [PDF]
AMS0409000,530-AMS040
AMS0601.9701,530250/150AMS060
AMS0802.100230500/320AMS080
AMS1202.3003,2301.000/800AMS120

Langhubachsen mit Zahnriemenantrieb

Die Serie AMB IM DETAIL

Schlitten
Die Serie AMB überzeugt mit drei Schlittenlängen und bis zu zwei Schlitten pro Achse, die zuverlässig hohe Traglasten aufnehmen können. Zahlreiche Gewinde mit Passbohrungen und Zentrierhülsen unterstützen bei einer reproduzierbaren Befestigung. Dank der standardmäßig verbauten Magnete am Schlitten können optionale Magnetfeldsensoren einfach integriert werden - auch nachträglich.
ZAHNRIEMENANTRIEB
Konzipiert für maximale Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eignen sich die Linearachsen mit Zahnriemenantrieb insbesondere für Anwendungen, bei denen eine hohe Dynamik, kurze Zyklenzeiten und ein großer Hub gefordert sind. Darüber hinaus punkten sie in Sachen Antriebsmomente und hoher Übersprungsicherheit.
FÜHRUNGSSYSTEM
Die Kugelumlaufführung bietet eine unübertroffene Belastbarkeit und Langlebigkeit. Durch beidseitig in den Schlitten integrierte Schmieranschlüsse ist in jeder Einbausituation eine einfache Wartung sichergestellt. Auch der Einsatz automatisierter Schmiersysteme ist so möglich.
Klemmelement
Für zusätzliche Sicherheit können die Zahnriemenachsen je nach Anforderung mit oder ohne integriertem Klemmelement geliefert werden. Das optional wählbare Klemmelement fügt sich perfekt in den Schlitten ein. Dadurch entstehen weder Störkonturen, noch Baulängenerhöhungen. Dank der NC-Bauart kann die Position ohne Druckluft sicher gehalten werden - das spart Energie und Kosten.
Abdeckband und -UMLENKUNG
Das optional erhältliche Abdeckband schützt das Innenleben der Achse zuverlässig vor äußeren Einflüssen und trägt dazu bei, die Lebensdauer auf ein Maximum zu steigern. Durch das Einrasten im Achsenprofil schließt das Abdeckband das Profil sicher gegen Staub und Schmutz ab und hält es zuverlässig in seiner Position.
ANTRIEBSSTRANG
Die Linearachse mit Zahnriemenantrieb der Serie AMB kann optional mit Antriebsstrang inklusive Kupplung, Getriebe, Motor und Antriebsregler sowie weiterem Zubehör geliefert werden. Der symmetrische Aufbau gewährleistet eine einfache Anbindung der ausgewählten und aufeinander abgestimmten Antriebskomponenten an vier möglichen Positionen.
1. Schlitten
Die Serie AMB überzeugt mit drei Schlittenlängen und bis zu zwei Schlitten pro Achse, die zuverlässig hohe Traglasten aufnehmen können. Zahlreiche Gewinde mit Passbohrungen und Zentrierhülsen unterstützen bei einer reproduzierbaren Befestigung. Dank der standardmäßig verbauten Magnete am Schlitten können optionale Magnetfeldsensoren einfach integriert werden - auch nachträglich.
2. ZAHNRIEMENANTRIEB
Konzipiert für maximale Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eignen sich die Linearachsen mit Zahnriemenantrieb insbesondere für Anwendungen, bei denen eine hohe Dynamik, kurze Zyklenzeiten und ein großer Hub gefordert sind. Darüber hinaus punkten sie in Sachen Antriebsmomente und hoher Übersprungsicherheit.
3. FÜHRUNGSSYSTEM
Die Kugelumlaufführung bietet eine unübertroffene Belastbarkeit und Langlebigkeit. Durch beidseitig in den Schlitten integrierte Schmieranschlüsse ist in jeder Einbausituation eine einfache Wartung sichergestellt. Auch der Einsatz automatisierter Schmiersysteme ist so möglich.
4. Klemmelement
Für zusätzliche Sicherheit können die Zahnriemenachsen je nach Anforderung mit oder ohne integriertem Klemmelement geliefert werden. Das optional wählbare Klemmelement fügt sich perfekt in den Schlitten ein. Dadurch entstehen weder Störkonturen, noch Baulängenerhöhungen. Dank der NC-Bauart kann die Position ohne Druckluft sicher gehalten werden - das spart Energie und Kosten.
5. Abdeckband und -UMLENKUNG
Das optional erhältliche Abdeckband schützt das Innenleben der Achse zuverlässig vor äußeren Einflüssen und trägt dazu bei, die Lebensdauer auf ein Maximum zu steigern. Durch das Einrasten im Achsenprofil schließt das Abdeckband das Profil sicher gegen Staub und Schmutz ab und hält es zuverlässig in seiner Position.
6. ANTRIEBSSTRANG
Die Linearachse mit Zahnriemenantrieb der Serie AMB kann optional mit Antriebsstrang inklusive Kupplung, Getriebe, Motor und Antriebsregler sowie weiterem Zubehör geliefert werden. Der symmetrische Aufbau gewährleistet eine einfache Anbindung der ausgewählten und aufeinander abgestimmten Antriebskomponenten an vier möglichen Positionen.

Langhubachsen mit Spindelantrieb

Die Serie AMS IM DETAIL

Schlitten
Die Linearachsen mit Spindelantrieb der Serie AMS überzeugen mit zwei Schlittenlängen und bis zu zwei Schlitten pro Achse sowie Gewinde- und Zentrierbohrungen für belastbare und reproduzierbare Befestigungsmöglichkeiten. Dank der standardmäßig verbauten Magnete am Schlitten können optionale Magnetfeldsensoren einfach integriert werden - auch nachträglich.
SPINDELANTRIEB
Die Spindelachsen stehen für Präzision, Steifigkeit und hohe Vorschubkräfte. Sie ermöglichen dank Kugelgewindetrieb­mutter sehr reibungsarme und exakte Bewegungen. Durch bis zu vier Spindelsteigungen pro Baugröße können die Achsen optimal auf die entsprechende Anwendung angepasst werden.
SPINDELABSTÜTZUNG
Die innovative, modulare Spindelabstützung verhindert bei hoher Drehzahl wirkungsvoll ein Aufschwingen der Spindel und ermöglicht dadurch maximale Verfahrgeschwindigkeiten - auch bei großen Hüben.
KLEMMELEMENT
Für zusätzliche Sicherheit können die Spindelachsen je nach Anforderung mit oder ohne integriertem Klemmelement geliefert werden. Das optional wählbare Klemmelement fügt sich perfekt in den Schlitten ein. Daraus resultieren weder längere Schlitten noch Störkonturen. Dank der NC-Bauart kann die Position ohne Druckluft sicher gehalten werden - das spart Energie und Kosten.
ABDECKBAND und -UMLENKUNG
Das optional erhältliche Abdeckband schützt das Innenleben der Achse zuverlässig vor äußeren Einflüssen und trägt dazu bei, die Lebensdauer auf ein Maximum zu steigern. Durch das Einrasten im Achsenprofil schließt das Abdeckband das Profil sicher gegen Staub und Schmutz ab und hält es zuverlässig in seiner Position.
ANTRIEBSSTRANG
Die Serie AMS kann optional passend für ihren Anwendungsfall mit komplettem Antriebsstrang inklusive Kupplung, Motor und Antriebsregler sowie weiterem Zubehör geliefert werden.
1. Schlitten
Die Linearachsen mit Spindelantrieb der Serie AMS überzeugen mit zwei Schlittenlängen und bis zu zwei Schlitten pro Achse sowie Gewinde- und Zentrierbohrungen für belastbare und reproduzierbare Befestigungsmöglichkeiten. Dank der standardmäßig verbauten Magnete am Schlitten können optionale Magnetfeldsensoren einfach integriert werden - auch nachträglich.
2. SPINDELANTRIEB
Die Spindelachsen stehen für Präzision, Steifigkeit und hohe Vorschubkräfte. Sie ermöglichen dank Kugelgewindetrieb­mutter sehr reibungsarme und exakte Bewegungen. Durch bis zu vier Spindelsteigungen pro Baugröße können die Achsen optimal auf die entsprechende Anwendung angepasst werden.
3. SPINDELABSTÜTZUNG
Die innovative, modulare Spindelabstützung verhindert bei hoher Drehzahl wirkungsvoll ein Aufschwingen der Spindel und ermöglicht dadurch maximale Verfahrgeschwindigkeiten - auch bei großen Hüben.
4. KLEMMELEMENT
Für zusätzliche Sicherheit können die Spindelachsen je nach Anforderung mit oder ohne integriertem Klemmelement geliefert werden. Das optional wählbare Klemmelement fügt sich perfekt in den Schlitten ein. Daraus resultieren weder längere Schlitten noch Störkonturen. Dank der NC-Bauart kann die Position ohne Druckluft sicher gehalten werden - das spart Energie und Kosten.
5. ABDECKBAND und -UMLENKUNG
Das optional erhältliche Abdeckband schützt das Innenleben der Achse zuverlässig vor äußeren Einflüssen und trägt dazu bei, die Lebensdauer auf ein Maximum zu steigern. Durch das Einrasten im Achsenprofil schließt das Abdeckband das Profil sicher gegen Staub und Schmutz ab und hält es zuverlässig in seiner Position.
6. ANTRIEBSSTRANG
Die Serie AMS kann optional passend für ihren Anwendungsfall mit komplettem Antriebsstrang inklusive Kupplung, Motor und Antriebsregler sowie weiterem Zubehör geliefert werden.

SIE HABEN FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Persönliche Daten
Nachricht