Robotik YASKAWA

Im Kontext der Automatisierung werden die Anforderungen und Herausforderungen durch den Einsatz von Robotern immer vielfältiger, insbesondere aufgrund diverser Aufgaben – ganz gleich ob wiederholend oder mit verschiedenen Prozessabläufen. Im Bereich der Industrieroboter deckt YASKAWA alle Anwendungen aus der Logistik, Pharma- sowie Lebensmittelbranche ab. Daneben vereint die kollaborative Robotik von YASKAWA wichtige Aspekte wie Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit, Erschwinglichkeit und Bedienbarkeit mit industrieller Stärke. Das ermöglicht nicht nur Automatisierungsprozesse und hochpräzise Arbeiten in unmittelbarer Nähe zum Menschen, sondern gewährleistet zugleich ein Höchstmaß an Sicherheit.

Dank der umfangreichen Auswahl an Zimmer Group-Endeffektoren werden die Herausforderungen und Anforderungen an vielfältigste Anwendungsbereiche erfüllt. Federführend gewährleistet dabei das MATCH-Ecosystem dank universeller und roboterspezifisch-standardisierter Kommunikationsschnittstelle ein Höchstmaß an Kompatibilität und Flexibilität im Bereich der Handhabung.

IHRE VORTEILE

  • Erhöhung der Gesamtproduktivität
  • Qualitätssteigerung durch hohe Präzision
  • Anpassung und Optimierung von Produktionsprozessen
  • Langfristige Reduzierung der Herstellungskosten
  • Umsetzung von komplexen Produktionsabläufen

Anwendungsbereiche

DAS ECOSYSTEM

Einfach in der Installation, lassen sich Yaskawa Roboter dank der standardisierten Schnittstellen-Lösungen MATCH schnell und unkompliziert mit dem Produktportfolio der Zimmer Group kombinieren. Zudem können auch Vakuumkomponenten der Firma J. Schmalz GmbH in das MATCH-Ecosystem integriert werden. Das vereinfacht nicht nur eine optimale Anpassung an sich stetig verändernde Fertigungsanforderungen und -prozesse, sondern ermöglicht zugleich den problemlosen Einsatz für zukünftige Anwendungen und Projekte. 

Die elektrischen und mechanischen Schnittstellen machen eine vollumfängliche Einbindung von Yaskawa-Robotern und Aktoren der Zimmer Group möglich. Insbesondere das MATCH-Ecosystem vereint neben der mechatronischen Schnittstelle auch die Steuerungstechnik, sodass neben der Leitungsführung durch den Roboter auch die Adaption an die Steuerung samt Software zur Verfügung steht. Mit Hilfe des MATCH-Ecosystem gelangen alle signifikanten Kommunikationsparameter in den Roboter, wodurch eine schnelle und unkomplizierte Einbindung sichergestellt wird.

Qualitätssteigerung durch hohe Präzision
Flexiblere Prozesse und schnellere Arbeitsschritte möglich
Umsetzung von komplexen Produktionsabläufen
Unterstützung an Arbeitsplätzen mit Gefährdungspotenzial
Handling von extrem schweren und großen Werkstücken möglich
Digitaler Service und Fernwartung möglich

SMART COMMUNICATION MODULE FÜR YASKAWA ROBOTER

Unkomplizierte Inbetriebnahme dank Aschnlussfertiger Module

Dank der anschlussfertigen Kommunikationsmodule der Zimmer Group wird die Ansteuerung und Einbindung von intelligenten IO-Link- und Digital-IO-Greifern sowohl mit Cobots als auch Industrierobotern von YASKAWA so einfach wie nur möglich gestaltet. Hierfür übersetzt das Smart Communication Module SCM der Zimmer Group das Kommunikationssystem IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O) sowie umgekehrt und stellt somit den Datenaustausch für ein Maximum an Informationen an die Robotersteuerung sicher. Um diesen Informationstransfer so optimal wie nur möglich zu gestalten, kann der Anschluss mit Hilfe des passenden Anschlusskabels für Yaskawa-Komponenten erfolgen.


IO-Link Greifer nach Wahl

Ganz gleich, um welchen Greifer der Zimmer Group es sich dabei handelt: alle IO-Link-Greiferkomponenten können über die passende Adapterplatte zwischen dem spezifischem Yaskawa-Roboterflansch und dem ISO-Teilkreis verwendet werden. Als Gateway für den Endeffektor kommuniziert das integrierte Kommunikationsmodul SCM mit der Robotersteuerung und gewährleistet dadurch eine vollumfängliche und zugleich simple Ansteuerung des Endeffektors – störungsfrei und sicher. Dabei ermöglicht die einheitliche Schnittstelle höchste Kompatibilität mit Yaskawa-Robotern. Die Spannungsversorgung erfolgt dabei direkt durch den Roboter: So gelangt die Information vom Roboterflansch bis zur Robotersteuerung YCR1000.


Ansteuerung und Konfiguration ohne Programmierkenntnisse

Die Kombination aus Comfort App und Bedienteil des YCR1000 ermöglicht die Ansteuerung und Inbetriebnahme des Greifers bequem und direkt über das Teach Pendant und vereint dadurch die Vorteile einer einfachen Einrichtung inklusive notwendiger Befehle für eine effiziente Programmierung sowie einen reibungslosen Automatikmodus. Die hinterlegten Software-Funktionsblöcke machen die Inbetriebnahme sowie Programmierung komfortabel und gewährleisten so auf einfachem Weg eine produktive, zuverlässige Roboterapplikation. Damit sorgt das Zusammenwirken der Yaskawa Roboter mit den Endeffektoren der Zimmer Group für eine hochpräzise und optimal agierende kollaborative Robotikanlagen sowie Industrieroboter.

Comfort APPs  SPS Bausteine

Tasmin Spötzl
Product Manager YASKAWA
"Wir können mit dem MATCH-Ecosystem, gemeinsam mit der Zimmer Group, komplette Zellen ausstatten. Auch mit anderen Peripherien, von uns in-house oder aber mit third-party Produkten."

Was bietet Yaskawa als Roboterhersteller seinen Kunden?

Tasmin Spötzl: "Gerade im Rahmen des Ecosystems haben wir verschiedene Möglichkeiten: Wir bieten zum einen die Cobots an, mit denen der Mensch direkt zusammenarbeiten darf, aber auch die blauen Industrieroboter."

Kai Kohler (Zimmer Group): "Und warum genau nutzt ihr jetzt hierfür das MATCH Ecosystem?"

Tasmin Spötzl: "Wir haben gesehen, dass das MATCH Ecosystem genau mit unseren Robotern matcht. Weil wir damit genau die Möglihckeit haben, sowohl am Cobot, als auch am Industrieroboter mit der gleichen Software- und Hardwareschnittstelle, Greifer anzubinden. So sind wir flexibel, egal wie wir die Anwendung schlussendlich programmieren wollen."

Kai Kohler (Zimmer Group):​​​​​​​ "Ein kurzer Ausblick in die Zukunft der Robotik: Wo sieht Yaskawa die Zukunft?"

Tasmin Spötzl: "Wenn wir gerade im Bereich des Ecosystems bleiben, dann möchten wir natürlich wachsen und unseren Kunden die Möglichkeit bieten, bei uns auf die Applikation spezifisch Lösungen zu finden. Das geht dann auch über den Greifer hinaus. Das heißt wir können mit dem MATCH-Ecosytem, gemeinsam mit der Zimmer Group, komplette Zellen ausstatten. Auch mit anderen Peripherien, von uns in-house oder aber third-party Produkten."

Kai Kohler (Zimmer Group):​​​​​​​ "Und wo sind die Herausforderungen für Yaskawa?"

Tasmin Spötzl: "Wir sehen immer mehr, dass wir uns vertiefen, uns aber auch kundenspezifisch immer neu ausrichten müssen, weil wir gerade im Cobot-Bereich den Kunden etwas mehr Einsitegspunkte in die Robotik bieten müssen. Das ist ein bisschen anders als beim Standard-Industrieroboter. Da können wir verschiedene Wege gehen, um den Kunden ein bisschen an die Hand zu nehmen und in die Robotik zu leiten."

Kai Kohler (Zimmer Group): "Sehr gut, vielen Dank für das interessante Interview, und weiterhin viel Erfolg"

PRODUKTFINDER ROBOTIK

Finden Sie aus 2.000 Robotik-Komponenten schnell und bequem die richtige Lösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Suche führt Sie mithilfe der wichtigsten Auswahlkriterien gezielt zu fundierten Auswahlvorschlägen. Neben den vorgeschlagenen Produkte erfahren Sie zugleich übersichtlich die wichtigsten Daten auf einen Blick. Grenzen Sie Ihre Suchergebnisse mit zusätzlichen Filtern und spezifischen Anwendungsparametern ein.

PRODUKTFINDER ROBOTIK

Produktfinder Greifer

Verschaffen Sie sich mit diesem Online-Tool einen Überblick über unser umfangreiches Sortiment und finden Sie die für Ihre Anwendung perfekten Greifer. Sortieren Sie Ihre Suchergebnisse nach Hub, Greifkraft oder Antriebsart und berechnen Sie Ihre spezifischen Parameter. 

Produktfinder Greifer

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Automatisiertes Einsetzen von T-Muttern

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
Komponentenreferenz
Automatisierung von Werkzeugmaschinen

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Be- und Entladen einer Maschine

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
2. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Komponentenreferenz
Buckelschweißanlage AKE

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
Komponentenreferenz
Etikettieren

2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK

  • Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
  • Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen
mehr
1. 2-Backen-Winkelgreifer
  • Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
  • Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen
mehr
Komponentenreferenz
Greifen von Kunststoff­verpackungen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Greifen von quadratischen Werkstücken

Winkelschwenkeinheiten
Serie SW

  • Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
  • Inklusive zweier Winkelflansche
  • Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
mehr

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700

1. Schwenk- und Drehmodule
  • Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
  • Inklusive zweier Winkelflansche
  • Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
mehr
Systemreferenz
Greifer für Drehteile

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
Systemreferenz
Greifer für Gasflaschen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Systemreferenz
Greifer für Gewindebohrer

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
Systemreferenz
Greifer für Gewindemuffen

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
Systemreferenz
Greifer für Heißteile

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
Systemreferenz
Greifer für Sandkerne

Sauger
Serie NS

  • Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
  • Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien
mehr
1. Vakuumsauger
  • Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
  • Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien
mehr
Systemreferenz
Greifer für Solarzellen

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Systemreferenz
Greifer für Wellen

2-Backen-Radialgreifer
Serie GK

  • Stufenlos einstellbarer Hub von 1 - 180°
  • Greifkraft bis zu 4250N
mehr
1. 2-Backen-Winkelgreifer
  • Stufenlos einstellbarer Hub von 1 - 180°
  • Greifkraft bis zu 4250N
mehr
Systemreferenz
Greifer für Zahnstangen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
Komponentenreferenz
Greifer im Schraubautomat

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Greifer zum Schleifen und Entgraten

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
3. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Systemreferenz
Greifer zur Maschinenbeladung

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Systemreferenz
Handhabungssystem Be- / Entladung BAZ

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Systemreferenz
Handhabungssystem Sandkern in Schlichte

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Komponentenreferenz
Handling von Batteriepolen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
Komponentenreferenz
Handling von Beutelstutzen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

Drehverteiler
Serie DVR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
2. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
3. Drehverteiler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
Komponentenreferenz
Handling von Metallteilen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Systemreferenz
Multifunktionseinheit

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
Komponentenreferenz
Nachrüstung für Maschinenwartung

O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS

  • Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
mehr
1. Greifer für besondere Aufgaben
  • Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
mehr
Komponentenreferenz
O-Ring Montagegreifer

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Komponentenreferenz
Scheibenmontage

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • Breites Produktsortiment
  • Energielos geschlossen (NC)
  • Hohe Standzeit
  • Sicherheitselement
mehr

Achsausgleiche
Serie XYR1000

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
1. Klemm- und Bremselemente
  • Breites Produktsortiment
  • Energielos geschlossen (NC)
  • Hohe Standzeit
  • Sicherheitselement
mehr
2. Achsausgleiche
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
Systemreferenz
Vorrichtung zum Schweißen

Drehverteiler
Serie DVR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr

Winkelflansch
Serie WFR

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. Drehverteiler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
3. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Wassermann Technologie

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr

Drehverteiler
Serie DVR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
2. Drehverteiler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
Systemreferenz
Wendestation zum Schweißen

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Systemreferenz
Zahnradbeladestation
Komponentenreferenz
Astro-Zuführsystem
Komponentenreferenz
Bestückung einer Biegepresse
Anlagenreferenz
Bodenbohranlage für die Möbelindustrie
Anwendungsbeispiel
C-Achsen-Klemmung
Anlagenreferenz
Frontenbohranlage für die Küchenindustrie
Komponentenreferenz
GPP5000 im Einsatz bei der Metallverarbeitung
Komponentenreferenz
Greifen und Bearbeitung für Drahtbiegeteile
Systemreferenz
Greifer für Gussteile
Systemreferenz
Greifer für Joghurtbecher
Systemreferenz
Greifer für Kraftstofftank
Systemreferenz
Greifer für Kupplungsgehäuse
Systemreferenz
Greifer für Lagerringe
Systemreferenz
Greifer für Sandkerne
Komponentenreferenz
Höchste Präzision und Qualitätssicherung durch den GH6000
Anwendungsbeispiel
Klemmen von Mess-Anwendungen
Anlagenreferenz
Korpusbohranlage für die Küchenindustrie
Anwendungsbeispiel
Positionieren von Vertikalachsen
Komponentenreferenz
Produktion von Ölbrenner-komponenten
Anwendungsbeispiel
Schwenk-Drehtisch-Klemmung
Anwendungsbeispiel
Vertikalachsen positionieren

Produkte

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht