Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Mini Energy

- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Gewindegröße
Schutz
Aufprallkopf
Aufprallgeschwindigkeit [m/s]
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb [J]
Gewinde: M4X0.5 | ||||
Bestell-Nr. | Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | Aufprallgeschwindigkeit min. | Aufprallgeschwindigkeit max. | |
---|---|---|---|---|
PME04X05NHDD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NMDD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
Gewinde: M5X0.5 | ||||
Bestell-Nr. | Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | Aufprallgeschwindigkeit min. | Aufprallgeschwindigkeit max. | |
PME05X05NHDD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NMDD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
Gewinde: M6X0.5 | ||||
Bestell-Nr. | Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | Aufprallgeschwindigkeit min. | Aufprallgeschwindigkeit max. | |
PME06X05NHDD-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDE-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDS-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDK-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAD-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAE-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAS-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAK-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NMDD-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDE-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDS-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDK-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAD-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAE-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAS-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAK-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NSDD-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDE-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDS-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDK-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAD-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAE-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAS-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAK-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |