Smart Cups + Smart Lock
Smarte Lösung für maximale Produktivität: Mit der Serie Smart Cups minimieren Sie Ihre Standzeiten für den Sauglippenwechsel auf ein Minimum. Das innovative Smart Lock System bietet Ihnen eine völlig neue Art der Arretierung: Der arretierbare Federstößel lässt sich im Hub fixieren und sorgt so für eine absolut sichere Handhabung Ihrer Werkstücke – ohne störende Vibrationen. Erleben Sie maximale Kontrolle und eine lange Lebensdauer in Ihrem Prozessablauf.
Smart cups
Das innovative Schnellwechselsystem der Serie Smart Cup wurde für den Einsatz ausgewählter Sauglippen entwickelt und ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung an unterschiedliche Materialien und Größen der Sauglippen. Das erhöht nicht nur die Flexibilität in Produktionsprozessen, sondern steigert zugleich die Produktivität durch das Minimieren der Standzeiten beim Wechsel der Lippen. Zudem ist das System umweltfreundlich gestaltet, da nur ein Teil – die Sauglippe – ausgetauscht werden muss, was Materialressourcen schont und die Betriebskosten senkt.

SMART LOCK
Ideal für die Handhabung in den verschiedensten Branchen, wie z.B. in der Automobil- und Glasindustrie. Das Smart Lock System wird durch Druckluft gesteuert und fixiert den Hub des Federstößels. Der integrierte Federstößel und das konische Gelenk sorgen für eine sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibrationen. Das Smart Lock System ermöglicht eine sichere und präzise Handhabung im Bereich Automotive. Das System ist kompatibel mit den bewährten Smart Cups, was einen einfachen Wechsel der Sauglippen durch das Smart Cup Schnellwechselsystem ermöglicht. Die einfache Austauschbarkeit der Komponenten garantiert eine Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten sowie eine lange Lebensdauer des Systems.