Elektropneumatisches Aggregat
Serie AEPN

- Leicht und leistungsstark
Durch die kompakte Bauform lässt sich das Aggregat sehr nahe an den Verbrauchern positionieren und erreicht schnellste Öffnungs- und Schließzeiten. - Mehrere Druckbereiche wählbar
Es lassen sich zwei verschiedene Druckbereiche einstellen, um die anwendungsspezifischen Anforderungen mit dem kleinstmöglichen Energieaufwand zu erfüllen. - Integrierte Abfrage
Durch die integrierte Abfrage werden die Drücke zuverlässig geregelt und aufrechterhalten. - Kontrolle
Es lassen sich dank zweier unabhängig voneinander ansteuerbarer Ventile verschiedene Prozessabfolgen realisieren. - Unabhängig
Dank der einfachen Ansteuerung und der 24V-Technik ist das elektropneumatische Aggregat prädestiniert für mobile Einheiten mit Batterieversorgung, wie fahrerlose Transportsysteme.
Serienmerkmale
- Integrierte Abfrage
- Digital I/O
- Ventiltechnik integriert
- Auslegung inklusive
- Multiple unabhängige Ansteuerung

- Luftanschluss P2
- Luftanschluss P1
- Schnellentlüftung
- Energie + Steuerung
- Lüftung/Ansaugung
- Befestigung