Werkzeugwechsler für die Pharmaindustrie
Für höchste Hygieneanforderungen entwickelt
In keinem Bereich sind kompromisslose Sicherheit, absolute Präzision und höchste Hygiene so entscheidend wie im Labor und in der Medizinbranche. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat die Zimmer Group einen aseptischen Werkzeugwechsler entwickelt. Dieser innovative Werkzeugwechsler der Serie WMR2000 bietet neben seiner leichten Bauweise eine Vielzahl weiterer Vorteile und legt den Grundstein für flexible, effiziente und sichere Automatisierungslösungen im Pharmabereich: Reinraumzertifizierung, IP-Schutzklasse, Hygienisches Design und Flexibilität bei der Wahl der Endeffektoren. Entdecken Sie die Vorteile der Serie WMR2000 und erfahren Sie, wie mit dieser Robotertechnik handschuhlose Prozessschritte im Labor umgesetzt werden!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Permanent Elektromagnet: Sorgt für sicheren Halt.
Integrierte Medienübertragung: Bis zu vier integrierte Pneumatik- bzw. Vakuum-Überträger.
Resistente Materialien: Konstruktion nach GMP und ISO 14644 mit FDA-konformen Materialien.

Optimierte Signalübertragung und resistente Materialien
Der sichere Werkzeugwechsler für Labore und Co.
SICHERER HALT
In NC-Ausführung sorgt der Permanent-Elektromagnet auch bei Stromausfall für einen sicheren Halt.
Sichere Signalübertragung
Neben bis zu vier integrierten Druckluft-/Vakuum-Überträgern gewährleisten speziell entwickelte, abgedichete Feder-Pins eine sichere Signalübertragung.
Sichere Materialien
Der Werkzeugwechsler besteht aus FDA-konformen, beständigen Materialien, die eine Resistenz gegen aggressive Reiniger wie Wasserstoffperoxid garantieren.
Fokus: Reibungslose Abläufe im Labor
Automatisierte Prozesse in der Pharmaindustrie sind komplex und anspruchsvoll. Gerade im aseptischen Umfeld, wie es im Labor häufig der Fall ist, müssen die Maschinen höchste Präzision und Zuverlässigkeit bieten. Herkömmliche Systeme stoßen hier oft an ihre Grenzen. Welche Probleme der Werkzeugwechsler der Serie WMR2000 in Laborprozessen löst, erfahren Sie hier in unserem Anwenderbericht.