Visualisierung für Komponenten
Die Zimmer Group bietet für Systeme und Anlagen mit visualZ eine eigene spezielle, komfortable und benutzerfreundliche HMI-Bedienoberfläche, um eine Installation der Komponenten z.B. in die Robotersteuerung oder die Bedienung von Anlagen zu vereinfachen.
Das HMI gibt mit seiner schnellen und intuitiv bedienbaren Oberfläche den Nutzern die maximale Flexibilität bei der Erstellung, Speicherung und Wiederherstellung von Geräteparametern und unterstützt sie auch bei der Diagnose und der vorbeugenden Wartung. Das HMI verleiht dem Nutzer Sicherheit (0% Fehlerrate bei der Bedienung) und die größtmögliche Variabilität bei der Erstellung und Verwaltung der Anwendungsprofile.
Ihre Vorteile
- Einfache und schnelle Interaktion im Applikationsumfeld
- Darstellung von applikationsrelevanten Prozessparametern
- Effizienzsteigerung
- Minimierung von Eingabefehlern