Vakuumejektor
Serie ZTP

- Leistungsstark
- Volumenstrom: 341 l/min - 1448 l/min
- Luftverbrauch: 208 l/min - 416 l/min
- Vakuumlevel max.: -92 kPa
- All-in-One Lösung
Der Vakuumerzeuger ist multifunktional und eignet sich für diverse Anwendungen. Er verfügt über einen integrierten Filter mit Selbstreinigungsfunktion sowie eine optionale Luftsparkfunktion.