Robotik KUKA

Die in der Produktion auftretenden Herausforderungen und Anforderungen werden durch den Einsatz von Robotern immer vielfältiger, insbesondere aufgrund unterschiedlichster Aufgaben. KUKA bietet die perfekte Balance zwischen Produktivität und Sicherheit im Rahmen roboterbasierter Automation, ob mit leistungsstarken Industrierobotern mit unterschiedlichen Traglasten und Reichweiten oder kollaborativer Robotik für die Mensch-Roboter-Zusammenarbeit.

IHRE VORTEILE

  • Produktivität wird gesteigert
  • Qualitätssicherung dank hoher Präzision
  • Prozesse können flexibel angepasst und optimiert werden
  • Herstellungskosten werden gesenkt
  • Komplexe Produktionsabläufe automatisiert möglich

Flexibilität und Kompatibilität in der ENDEFFEKTOR-Wahl

Dank der großen Auswahl an Handhabungszubehör aus den Bereichen Greifen und Vakuumtechnik werden die Herausforderungen und Anforderungen an vielfältigste Anwendungsbereiche gedeckt und bereiten zusammen mit KUKA-Robotern den Weg zur Automatisierung – mit einem Höchstmaß an Performance. Insbesondere das MATCH-Ecosystem gewährleistet aufgrund der universellen und roboterspezifisch auf KUKA standardisierten Kommunikationsschnittstelle ein Höchstmaß an Kompatibilität und Flexibilität im Bereich der Handhabung. Dadurch wird hohes Tempo mit maximaler Präzision vereint. Neben einem umfangreichen Portfolio an frei konfigurierbarem Roboterzubehör und Handhabungstechnik der Zimmer Group werden zudem kompakte, vordefinierte Lösungen geboten.

Anwendungsbereiche

SMART COMMUNICATION MODULE FÜR KUKA ROBOTER

Flexible und einfache EINBINDUNG MIT ABGESTIMMTEN KOMMUNIKATIONSMODULEN

Dank der abgestimmten Kommunikationsmodule der Zimmer Group wird die Ansteuerung und Einbindung von intelligenten, mechatronischen Greifern sowohl mit Cobots als auch Industrierobotern von KUKA so einfach wie nur möglich gestaltet. Hierfür übersetzt das Smart Communication Module SCM der Zimmer Group die Kommunikationsschnittstelle IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O) sowie umgekehrt und stellt somit den Datenaustausch für ein Maximum an Informationen an die Robotersteuerung sicher.

Ganz gleich, um welchen Greifer der Zimmer Group es sich dabei handelt: alle IO-Link-Greiferkomponenten können über die passende Adapterplatte zwischen dem spezifischen KUKA-Roboterflansch und dem ISO-Teilkreis verwendet werden. Als Gateway für den Endeffektor kommuniziert das SCM - ein integriertes Kommunikationsmodul - mit der Robotersteuerung. Dadurch wird eine vollumfängliche und zugleich simple Ansteuerung des Endeffektors gewährleistet – ohne Verluste und mit maximaler Sicherheit, wobei die einheitliche Schnittstelle für höchste Kompatibilität mit KUKA-Robotern sorgt.
 

Bequeme Ansteuerung mit der Comfort App

Die Kombination aus Comfort App Lite und SmartPad von KUKA ermöglicht die Ansteuerung und Inbetriebnahme des Greifers bequem und direkt über das Teach Pendant und vereint somit die Vorteile einer simplen Einrichtung inklusive essenzieller Befehle für eine effiziente Programmierung sowie einen reibungslosen Automatikmodus. Die Inbetriebnahme und Programmierung wird durch bereits hinterlegte Funktionsblöcke unterstützt und vereinfacht so eine produktive und zuverlässige Roboterapplikation. In Kooperation liefern KUKA-Roboter und die Greifer der Zimmer Group die Voraussetzung für eine präzise und optimale roboterbasierte Automation.

Comfort APPs  SPS Bausteine

Johannes Landherr
Product Architect KUKA
"Die Kunden probieren viel aus und sind dann durchaus froh, wenn sie zwischen den Greifern wechseln können. Einmal einem Klemmgreifer und einmal einen Sauggreifer. Und dafür ist das MATCH System prädestiniert."

Was bietet KUKA als Roboterhersteller?

Johannes Landherr: "Wir liefern Traglastklassen von 3-1300 Kilogramm in der klassischen Industrierobotik, mobile Robotik und sind jetzt auch im Bereich der Cobots voll angekommen. Wir haben hier drei Modelle auf der Automatica (3 kg, 11kg & 15 kg) Traglast."

Zimmer Group: "Unser MATCH Ecosystem heute am KUKA iisy – warum?"

Johannes Landherr: "Genau also wir haben festgestellt, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dass sie einen Roboter kaufen und vielleicht noch gar nicht wissen, was sie automatisieren wollen. Sie probieren viel aus und sind dann durchaus froh, wenn sie zwischen den Greifern wechseln können. Einmal einem Klemmgreifer und einmal einen Sauggreifer. Und dafür ist das MATCH System prädestiniert."

Johannes Landherr: "Ja genau richtig."

Zimmer Group: "Also dann zwischen dem HRC-Greifer und dem Schmalz Sauger? "

Zimmer Group: "Und was sind die Herausforderungen in der Zukunft für KUKA?"

Johannes Landherr: "Die Herausforderungen liegen darin Roboter für jedermann zugänglich zu machen, die Demokratisierung der Roboter voranschreiten zu lassen und einen zweiten Bereich, den ich sehe, ist die kognitive Robotik – dass die Roboter flexibel auf sich ändernde Umgebungsbedingungen eingehen können und dementsprechend dann auch richtig reagieren und Modelle generalisieren können, sodass nicht immer ein Eingriff von extern nötig ist. Das sind auf jeden Fall zwei Hauptpunkte, die ich in der Zukunft sehe."

Zimmer Group: "Sehr gut, vielen Dank für das Interview hier am Stand von KUKA."

PRODUKTFINDER ROBOTIK

Nutzen Sie die intelligente Suche und finden sie das passende Zubehör und Endeffektoren für Ihre Anlage. Fundierte Auswahlvorschläge und zusätzliche Filter verschaffen Ihnen einen Übersicht über unser breites Produkt-Portfolio, während die praktische Darstellung der wichtigsten Daten Ihnen dabei hilft, Ihre Suche einzugrenzen und die perfekten Komponenten für Ihre Anforderungen zu finden.

PRODUKTFINDER ROBOTIK

Produktfinder Greifer

Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Greifer? Mithilfe unseres Produktfinders kommen Sie schnell ans Ziel. Geben Sie einfach Ihre Anwendungsparameter ein und sortieren Sie die Auswahl nach Hub, Greifkraft oder Antriebskraft, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Jetzt ausprobieren! 

Produktfinder Greifer

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Automatisiertes Einsetzen von T-Muttern

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
Komponentenreferenz
Automatisierung von Werkzeugmaschinen

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Be- und Entladen einer Maschine

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
2. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Komponentenreferenz
Buckelschweißanlage AKE

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
Komponentenreferenz
Etikettieren

2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK

  • Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
  • Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen
mehr
1. 2-Backen-Winkelgreifer
  • Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
  • Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen
mehr
Komponentenreferenz
Greifen von Kunststoff­verpackungen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Greifen von quadratischen Werkstücken

Winkelschwenkeinheiten
Serie SW

  • Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
  • Inklusive zweier Winkelflansche
  • Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
mehr

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700

1. Schwenk- und Drehmodule
  • Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
  • Inklusive zweier Winkelflansche
  • Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
mehr
Systemreferenz
Greifer für Drehteile

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
Systemreferenz
Greifer für Gasflaschen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Systemreferenz
Greifer für Gewindebohrer

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
Systemreferenz
Greifer für Gewindemuffen

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
mehr
Systemreferenz
Greifer für Heißteile

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
Systemreferenz
Greifer für Sandkerne

Sauger
Serie NS

  • Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
  • Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien
mehr
1. Vakuumsauger
  • Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
  • Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien
mehr
Systemreferenz
Greifer für Solarzellen

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Systemreferenz
Greifer für Wellen

2-Backen-Radialgreifer
Serie GK

  • Stufenlos einstellbarer Hub von 1 - 180°
  • Greifkraft bis zu 4250N
mehr
1. 2-Backen-Winkelgreifer
  • Stufenlos einstellbarer Hub von 1 - 180°
  • Greifkraft bis zu 4250N
mehr
Systemreferenz
Greifer für Zahnstangen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
Komponentenreferenz
Greifer im Schraubautomat

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Greifer zum Schleifen und Entgraten

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
3. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Systemreferenz
Greifer zur Maschinenbeladung

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Systemreferenz
Handhabungssystem Be- / Entladung BAZ

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Systemreferenz
Handhabungssystem Sandkern in Schlichte

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Komponentenreferenz
Handling von Batteriepolen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
Komponentenreferenz
Handling von Beutelstutzen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

Drehverteiler
Serie DVR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
2. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
3. Drehverteiler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
Komponentenreferenz
Handling von Metallteilen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Systemreferenz
Multifunktionseinheit

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
Komponentenreferenz
Nachrüstung für Maschinenwartung

O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS

  • Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
mehr
1. Greifer für besondere Aufgaben
  • Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
mehr
Komponentenreferenz
O-Ring Montagegreifer

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Komponentenreferenz
Scheibenmontage

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • Breites Produktsortiment
  • Energielos geschlossen (NC)
  • Hohe Standzeit
  • Sicherheitselement
mehr

Achsausgleiche
Serie XYR1000

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
1. Klemm- und Bremselemente
  • Breites Produktsortiment
  • Energielos geschlossen (NC)
  • Hohe Standzeit
  • Sicherheitselement
mehr
2. Achsausgleiche
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
Systemreferenz
Vorrichtung zum Schweißen

Drehverteiler
Serie DVR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr

Winkelflansch
Serie WFR

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. Drehverteiler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
3. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Komponentenreferenz
Wassermann Technologie

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr

Drehverteiler
Serie DVR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
2. Drehverteiler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
Systemreferenz
Wendestation zum Schweißen

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Systemreferenz
Zahnradbeladestation
Komponentenreferenz
Astro-Zuführsystem
Komponentenreferenz
Bestückung einer Biegepresse
Anlagenreferenz
Bodenbohranlage für die Möbelindustrie
Anwendungsbeispiel
C-Achsen-Klemmung
Anlagenreferenz
Frontenbohranlage für die Küchenindustrie
Komponentenreferenz
GPP5000 im Einsatz bei der Metallverarbeitung
Komponentenreferenz
Greifen und Bearbeitung für Drahtbiegeteile
Systemreferenz
Greifer für Gussteile
Systemreferenz
Greifer für Joghurtbecher
Systemreferenz
Greifer für Kraftstofftank
Systemreferenz
Greifer für Kupplungsgehäuse
Systemreferenz
Greifer für Lagerringe
Systemreferenz
Greifer für Sandkerne
Komponentenreferenz
Höchste Präzision und Qualitätssicherung durch den GH6000
Anwendungsbeispiel
Klemmen von Mess-Anwendungen
Anlagenreferenz
Korpusbohranlage für die Küchenindustrie
Anwendungsbeispiel
Positionieren von Vertikalachsen
Komponentenreferenz
Produktion von Ölbrenner-komponenten
Anwendungsbeispiel
Schwenk-Drehtisch-Klemmung
Anwendungsbeispiel
Vertikalachsen positionieren

Produkte

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht