Vakuumejektor
Serie ZPG

- Leistungsstark
- Volumenstrom: 85 l/min - 343 l/min
- Luftverbrauch: 20 l/min - 194 l/min
- Vakuumlevel max.: -94 kPa
- Optimal für den Reinraum
Das Gehäuse überzeugt mit einer schmutzabweisenden Oberfläche, ideal für den Einsatz im Reinraum. Ein integrierter Filter mit Selbstreinigungsfunktion sorgt für einfache Wartung und zusätzliche Effizienz.