Faltenbalgsauger
Serie ZFBL

- Durchmesser äußere Lippe: 50 mm
- Durchmesser innere Lippe: 40 mm
- Optimale Geometrie
- Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
- Erhöhte Sicherheit aufgrund der Duallippe
- Anwendungsgebiete
- Life Science
- Lebensmittel und Getränke
Farbe
Material
Anschlussgewinde
Shore-Härte
Gewicht [kg]
Baugröße: ZFBL5040 | ||||
Bestell-Nr. | Durchmesser | Material | Anschlussgewinde | |
---|---|---|---|---|
ZFBL5040-N | 50 [mm] | NBR | ||
ZFBL5040-N-14M-M | 50 [mm] | NBR | G1/4" außen | |
ZFBL5040-N-38M | 50 [mm] | NBR | G3/8" außen | |
ZFBL5040-S | 50 [mm] | Silikon | ||
ZFBL5040-S-14M | 50 [mm] | Silikon | G1/4" außen | |
ZFBL5040-S-14M-M | 50 [mm] | Silikon | G1/4" außen | |
ZFBL5040-S-18F | 50 [mm] | Silikon | G1/8" innen | |
ZFBL5040-S3 | 50 [mm] | Silikon | ||
ZFBL5040-S3-14M | 50 [mm] | Silikon | G1/4" außen | |
ZFBL5040-S3-14M-M | 50 [mm] | Silikon | G1/4" außen | |
ZFBL5040-S3-18F | 50 [mm] | Silikon | G1/8" innen | |
ZFBL5040-S3-18F-M | 50 [mm] | Silikon | G1/8" innen | |
ZFBL5040-S3-38M | 50 [mm] | Silikon | G3/8" außen | |
ZFBL5040-S3-38M-M | 50 [mm] | Silikon | G3/8" außen | |
ZFBL5040-S-38M | 50 [mm] | Silikon | G3/8" außen | |
ZFBL5040-W3 | 50 [mm] | Silikon lebensmittelecht | ||
ZFBL5040-W3-38M | 50 [mm] | Silikon lebensmittelecht | G3/8" außen | |