3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

"Der Beste"
- Steel Linear Guide –
Das überlegene Führungskonzept
Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie mit ihnen die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine. - Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
Für nahezu alle Umgebungsbedingung geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten. - Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien.
Serienmerkmale
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- IP64
- IP67
- Korrosionsgeschützt
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
- Temperaturbeständig
- Großer Hub / Feder schließend
- Hohe Kraft / Feder schließend
- Großer Hub / Feder öffnend
- Hohe Kraft / Feder öffnend
- Großer Hub
- Hohe Kraft
- 15 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Steel Linear Guide
- Aluminum Linear Guide
- Reinraumzertifiziert
Sicherheitseigenschaften bei Energieabfall
IP-Klasse
TÜV zertifizierte Reinraumklasse
Weitere Eingrenzungsmöglichkeiten
Wartungsfreie Zyklen max.
Hub pro Backe [mm]
Greifkraft [N]
Länge Greifbacken max. [mm]
55
Greifergewicht [kg]
0
Baugröße: GPD5003 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
---|---|---|---|---|
GPD5003N-00-A | 2.5 [mm] | 310 [N] | 335 [N] | |
GPD5003NC-00-A | 2.5 [mm] | 440 [N] | ||
GPD5003NO-00-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | ||
GPD5003N-20-A | 2.5 [mm] | 310 [N] | 335 [N] | |
GPD5003NC-20-A | 2.5 [mm] | 440 [N] | ||
GPD5003NO-20-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | ||
GPD5003N-21-A | 2.5 [mm] | 310 [N] | 335 [N] | |
GPD5003NC-21-A | 2.5 [mm] | 440 [N] | ||
GPD5003NO-21-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | ||
GPD5003N-24-A | 2.5 [mm] | 310 [N] | 335 [N] | |
GPD5003NC-24-A | 2.5 [mm] | 440 [N] | ||
GPD5003NO-24-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | ||
GPD5003N-AL-A | 2.5 [mm] | 310 [N] | 335 [N] | |
GPD5003NC-AL-A | 2.5 [mm] | 440 [N] | ||
GPD5003NO-AL-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | ||
Baugröße: GPD5004 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5004N-00-A | 4 [mm] | 460 [N] | 500 [N] | |
GPD5004NC-00-A | 4 [mm] | 650 [N] | ||
GPD5004NO-00-A | 4 [mm] | 690 [N] | ||
GPD5004S-00-A | 2 [mm] | 1010 [N] | 1100 [N] | |
GPD5004SC-00-A | 2 [mm] | 1430 [N] | ||
GPD5004SO-00-A | 2 [mm] | 1520 [N] | ||
GPD5004N-20-A | 4 [mm] | 460 [N] | 500 [N] | |
GPD5004NC-20-A | 4 [mm] | 650 [N] | ||
GPD5004NO-20-A | 4 [mm] | 690 [N] | ||
GPD5004S-20-A | 2 [mm] | 1010 [N] | 1100 [N] | |
GPD5004SC-20-A | 2 [mm] | 1430 [N] | ||
GPD5004SO-20-A | 2 [mm] | 1520 [N] | ||
GPD5004N-21-A | 4 [mm] | 460 [N] | 500 [N] | |
GPD5004NC-21-A | 4 [mm] | 650 [N] | ||
GPD5004NO-21-A | 4 [mm] | 690 [N] | ||
GPD5004S-21-A | 2 [mm] | 1010 [N] | 1100 [N] | |
GPD5004SC-21-A | 2 [mm] | 1430 [N] | ||
GPD5004SO-21-A | 2 [mm] | 1520 [N] | ||
GPD5004N-24-A | 4 [mm] | 460 [N] | 500 [N] | |
GPD5004NC-24-A | 4 [mm] | 650 [N] | ||
GPD5004NO-24-A | 4 [mm] | 690 [N] | ||
GPD5004S-24-A | 2 [mm] | 1010 [N] | 1100 [N] | |
GPD5004SC-24-A | 2 [mm] | 1430 [N] | ||
GPD5004SO-24-A | 2 [mm] | 1520 [N] | ||
GPD5004N-AL-A | 4 [mm] | 460 [N] | 500 [N] | |
GPD5004NC-AL-A | 4 [mm] | 650 [N] | ||
GPD5004NO-AL-A | 4 [mm] | 690 [N] | ||
Baugröße: GPD5006 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5006N-00-A | 6 [mm] | 740 [N] | 800 [N] | |
GPD5006NC-00-A | 6 [mm] | 1020 [N] | ||
GPD5006NO-00-A | 6 [mm] | 1080 [N] | ||
GPD5006S-00-A | 3 [mm] | 1620 [N] | 1750 [N] | |
GPD5006SC-00-A | 3 [mm] | 2240 [N] | ||
GPD5006SO-00-A | 3 [mm] | 2370 [N] | ||
GPD5006N-20-A | 6 [mm] | 740 [N] | 800 [N] | |
GPD5006NC-20-A | 6 [mm] | 1020 [N] | ||
GPD5006NO-20-A | 6 [mm] | 1080 [N] | ||
GPD5006S-20-A | 3 [mm] | 1620 [N] | 1750 [N] | |
GPD5006SC-20-A | 3 [mm] | 2240 [N] | ||
GPD5006SO-20-A | 3 [mm] | 2370 [N] | ||
GPD5006N-21-A | 6 [mm] | 740 [N] | 800 [N] | |
GPD5006NC-21-A | 6 [mm] | 1020 [N] | ||
GPD5006NO-21-A | 6 [mm] | 1080 [N] | ||
GPD5006S-21-A | 3 [mm] | 1620 [N] | 1750 [N] | |
GPD5006SC-21-A | 3 [mm] | 2240 [N] | ||
GPD5006SO-21-A | 3 [mm] | 2370 [N] | ||
GPD5006N-24-A | 6 [mm] | 740 [N] | 800 [N] | |
GPD5006NC-24-A | 6 [mm] | 1020 [N] | ||
GPD5006NO-24-A | 6 [mm] | 1080 [N] | ||
GPD5006S-24-A | 3 [mm] | 1620 [N] | 1750 [N] | |
GPD5006SC-24-A | 3 [mm] | 2240 [N] | ||
GPD5006SO-24-A | 3 [mm] | 2370 [N] | ||
GPD5006N-AL-A | 6 [mm] | 740 [N] | 800 [N] | |
GPD5006NC-AL-A | 6 [mm] | 1020 [N] | ||
GPD5006NO-AL-A | 6 [mm] | 1080 [N] | ||
Baugröße: GPD5008 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5008N-00-A | 8 [mm] | 1260 [N] | 1340 [N] | |
GPD5008NC-00-A | 8 [mm] | 1690 [N] | ||
GPD5008NO-00-A | 8 [mm] | 1770 [N] | ||
GPD5008S-00-A | 4 [mm] | 2780 [N] | 2960 [N] | |
GPD5008SC-00-A | 4 [mm] | 3730 [N] | ||
GPD5008SO-00-A | 4 [mm] | 3910 [N] | ||
GPD5008N-20-A | 8 [mm] | 1260 [N] | 1340 [N] | |
GPD5008NC-20-A | 8 [mm] | 1690 [N] | ||
GPD5008NO-20-A | 8 [mm] | 1770 [N] | ||
GPD5008S-20-A | 4 [mm] | 2780 [N] | 2960 [N] | |
GPD5008SC-20-A | 4 [mm] | 3730 [N] | ||
GPD5008SO-20-A | 4 [mm] | 3910 [N] | ||
GPD5008N-21-A | 8 [mm] | 1260 [N] | 1340 [N] | |
GPD5008NC-21-A | 8 [mm] | 1690 [N] | ||
GPD5008NO-21-A | 8 [mm] | 1770 [N] | ||
GPD5008S-21-A | 4 [mm] | 2780 [N] | 2960 [N] | |
GPD5008SC-21-A | 4 [mm] | 3730 [N] | ||
GPD5008SO-21-A | 4 [mm] | 3910 [N] | ||
GPD5008N-24-A | 8 [mm] | 1260 [N] | 1340 [N] | |
GPD5008NC-24-A | 8 [mm] | 1690 [N] | ||
GPD5008NO-24-A | 8 [mm] | 1770 [N] | ||
GPD5008S-24-A | 4 [mm] | 2780 [N] | 2960 [N] | |
GPD5008SC-24-A | 4 [mm] | 3730 [N] | ||
GPD5008SO-24-A | 4 [mm] | 3910 [N] | ||
GPD5008N-AL-A | 8 [mm] | 1260 [N] | 1340 [N] | |
GPD5008NC-AL-A | 8 [mm] | 1690 [N] | ||
GPD5008NO-AL-A | 8 [mm] | 1770 [N] | ||
Baugröße: GPD5010 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5010N-00-A | 10 [mm] | 2290 [N] | 2400 [N] | |
GPD5010NC-00-A | 10 [mm] | 3140 [N] | ||
GPD5010NO-00-A | 10 [mm] | 3250 [N] | ||
GPD5010S-00-A | 5 [mm] | 5050 [N] | 5280 [N] | |
GPD5010SC-00-A | 5 [mm] | 6930 [N] | ||
GPD5010SO-00-A | 5 [mm] | 7160 [N] | ||
GPD5010N-20-A | 10 [mm] | 2290 [N] | 2400 [N] | |
GPD5010NC-20-A | 10 [mm] | 3140 [N] | ||
GPD5010NO-20-A | 10 [mm] | 3250 [N] | ||
GPD5010S-20-A | 5 [mm] | 5050 [N] | 5280 [N] | |
GPD5010SC-20-A | 5 [mm] | 6930 [N] | ||
GPD5010SO-20-A | 5 [mm] | 7160 [N] | ||
GPD5010N-21-A | 10 [mm] | 2290 [N] | 2400 [N] | |
GPD5010NC-21-A | 10 [mm] | 3140 [N] | ||
GPD5010NO-21-A | 10 [mm] | 3250 [N] | ||
GPD5010S-21-A | 5 [mm] | 5050 [N] | 5280 [N] | |
GPD5010SC-21-A | 5 [mm] | 6930 [N] | ||
GPD5010SO-21-A | 5 [mm] | 7160 [N] | ||
GPD5010N-24-A | 10 [mm] | 2290 [N] | 2400 [N] | |
GPD5010NC-24-A | 10 [mm] | 3140 [N] | ||
GPD5010NO-24-A | 10 [mm] | 3250 [N] | ||
GPD5010S-24-A | 5 [mm] | 5050 [N] | 5280 [N] | |
GPD5010SC-24-A | 5 [mm] | 6930 [N] | ||
GPD5010SO-24-A | 5 [mm] | 7160 [N] | ||
GPD5010N-AL-A | 10 [mm] | 2290 [N] | 2400 [N] | |
GPD5010NC-AL-A | 10 [mm] | 3140 [N] | ||
GPD5010NO-AL-A | 10 [mm] | 3250 [N] | ||
Baugröße: GPD5013 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5013N-00-A | 13 [mm] | 3770 [N] | 3910 [N] | |
GPD5013NC-00-A | 13 [mm] | 5060 [N] | ||
GPD5013NO-00-A | 13 [mm] | 5200 [N] | ||
GPD5013S-00-A | 6 [mm] | 8310 [N] | 8600 [N] | |
GPD5013SC-00-A | 6 [mm] | 11160 [N] | ||
GPD5013SO-00-A | 6 [mm] | 11450 [N] | ||
GPD5013N-20-A | 13 [mm] | 3770 [N] | 3910 [N] | |
GPD5013NC-20-A | 13 [mm] | 5060 [N] | ||
GPD5013NO-20-A | 13 [mm] | 5200 [N] | ||
GPD5013S-20-A | 6 [mm] | 8310 [N] | 8600 [N] | |
GPD5013SC-20-A | 6 [mm] | 11160 [N] | ||
GPD5013SO-20-A | 6 [mm] | 11450 [N] | ||
GPD5013N-21-A | 13 [mm] | 3770 [N] | 3910 [N] | |
GPD5013NC-21-A | 13 [mm] | 5060 [N] | ||
GPD5013NO-21-A | 13 [mm] | 5050 [N] | ||
GPD5013S-21-A | 6 [mm] | 8310 [N] | 8600 [N] | |
GPD5013SC-21-A | 6 [mm] | 11160 [N] | ||
GPD5013SO-21-A | 6 [mm] | 11450 [N] | ||
GPD5013N-24-A | 13 [mm] | 3700 [N] | 3850 [N] | |
GPD5013NC-24-A | 13 [mm] | 4900 [N] | ||
GPD5013NO-24-A | 13 [mm] | 5200 [N] | ||
GPD5013S-24-A | 6 [mm] | 8310 [N] | 8600 [N] | |
GPD5013SC-24-A | 6 [mm] | 11160 [N] | ||
GPD5013SO-24-A | 6 [mm] | 11450 [N] | ||
GPD5013N-AL-A | 13 [mm] | 3770 [N] | 3910 [N] | |
GPD5013NC-AL-A | 13 [mm] | 5060 [N] | ||
GPD5013NO-AL-A | 13 [mm] | 5200 [N] | ||
Baugröße: GPD5016 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5016N-00-A | 16 [mm] | 6870 [N] | 7120 [N] | |
GPD5016NC-00-A | 16 [mm] | 9240 [N] | ||
GPD5016NO-00-A | 16 [mm] | 9490 [N] | ||
GPD5016S-00-A | 8 [mm] | 14700 [N] | 15250 [N] | |
GPD5016SC-00-A | 8 [mm] | 19780 [N] | ||
GPD5016SO-00-A | 8 [mm] | 20330 [N] | ||
GPD5016N-20-A | 16 [mm] | 6870 [N] | 7120 [N] | |
GPD5016NC-20-A | 16 [mm] | 9240 [N] | ||
GPD5016NO-20-A | 16 [mm] | 9490 [N] | ||
GPD5016S-20-A | 8 [mm] | 14700 [N] | 15250 [N] | |
GPD5016SC-20-A | 8 [mm] | 19780 [N] | ||
GPD5016SO-20-A | 8 [mm] | 20330 [N] | ||
GPD5016N-21-A | 16 [mm] | 6870 [N] | 7120 [N] | |
GPD5016NC-21-A | 16 [mm] | 9240 [N] | ||
GPD5016NO-21-A | 16 [mm] | 9490 [N] | ||
GPD5016S-21-A | 8 [mm] | 14700 [N] | 15250 [N] | |
GPD5016SC-21-A | 8 [mm] | 19780 [N] | ||
GPD5016SO-21-A | 8 [mm] | 20330 [N] | ||
GPD5016N-24-A | 16 [mm] | 6870 [N] | 7120 [N] | |
GPD5016NC-24-A | 16 [mm] | 9240 [N] | ||
GPD5016NO-24-A | 16 [mm] | 9490 [N] | ||
GPD5016S-24-A | 8 [mm] | 14700 [N] | 15250 [N] | |
GPD5016SC-24-A | 8 [mm] | 19780 [N] | ||
GPD5016SO-24-A | 8 [mm] | 20330 [N] | ||
Baugröße: GPD5025 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5025N-00-A | 25 [mm] | 8430 [N] | 8730 [N] | |
GPD5025NC-00-A | 25 [mm] | 11560 [N] | ||
GPD5025NO-00-A | 25 [mm] | 11860 [N] | ||
GPD5025S-00-A | 14 [mm] | 16240 [N] | 16820 [N] | |
GPD5025SC-00-A | 14 [mm] | 22270 [N] | ||
GPD5025SO-00-A | 14 [mm] | 22850 [N] | ||
GPD5025N-20-A | 25 [mm] | 8430 [N] | 8730 [N] | |
GPD5025NC-20-A | 25 [mm] | 11560 [N] | ||
GPD5025NO-20-A | 25 [mm] | 11860 [N] | ||
GPD5025S-20-A | 14 [mm] | 16240 [N] | 16820 [N] | |
GPD5025SC-20-A | 14 [mm] | 22270 [N] | ||
GPD5025SO-20-A | 14 [mm] | 22850 [N] | ||
GPD5025N-21-A | 25 [mm] | 8430 [N] | 8730 [N] | |
GPD5025NC-21-A | 25 [mm] | 11560 [N] | ||
GPD5025NO-21-A | 25 [mm] | 11860 [N] | ||
GPD5025S-21-A | 14 [mm] | 16240 [N] | 16820 [N] | |
GPD5025SC-21-A | 14 [mm] | 22270 [N] | ||
GPD5025SO-21-A | 14 [mm] | 22850 [N] | ||
GPD5025N-24-A | 25 [mm] | 8430 [N] | 8730 [N] | |
GPD5025NC-24-A | 25 [mm] | 11560 [N] | ||
GPD5025NO-24-A | 25 [mm] | 11860 [N] | ||
GPD5025S-24-A | 14 [mm] | 16240 [N] | 16820 [N] | |
GPD5025SC-24-A | 14 [mm] | 22270 [N] | ||
GPD5025SO-24-A | 14 [mm] | 22850 [N] | ||
Baugröße: GPD5030 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5030N-00-A | 30 [mm] | 12130 [N] | 12540 [N] | |
GPD5030NC-00-A | 30 [mm] | 16560 [N] | ||
GPD5030NO-00-A | 30 [mm] | 16970 [N] | ||
GPD5030S-00-A | 17 [mm] | 23150 [N] | 23930 [N] | |
GPD5030SC-00-A | 17 [mm] | 31620 [N] | ||
GPD5030SO-00-A | 17 [mm] | 32400 [N] | ||
GPD5030N-20-A | 30 [mm] | 12130 [N] | 12540 [N] | |
GPD5030NC-20-A | 30 [mm] | 16560 [N] | ||
GPD5030NO-20-A | 30 [mm] | 16970 [N] | ||
GPD5030S-20-A | 17 [mm] | 23150 [N] | 23930 [N] | |
GPD5030SC-20-A | 17 [mm] | 31620 [N] | ||
GPD5030SO-20-A | 17 [mm] | 32400 [N] | ||
GPD5030N-21-A | 30 [mm] | 12130 [N] | 12540 [N] | |
GPD5030NC-21-A | 30 [mm] | 16560 [N] | ||
GPD5030NO-21-A | 30 [mm] | 16970 [N] | ||
GPD5030S-21-A | 17 [mm] | 23150 [N] | 23930 [N] | |
GPD5030SC-21-A | 17 [mm] | 31620 [N] | ||
GPD5030SO-21-A | 17 [mm] | 32400 [N] | ||
GPD5030N-24-A | 30 [mm] | 12130 [N] | 12540 [N] | |
GPD5030NC-24-A | 30 [mm] | 16560 [N] | ||
GPD5030NO-24-A | 30 [mm] | 16970 [N] | ||
GPD5030S-24-A | 17 [mm] | 23150 [N] | 23930 [N] | |
GPD5030SC-24-A | 17 [mm] | 31620 [N] | ||
GPD5030SO-24-A | 17 [mm] | 32400 [N] | ||
Baugröße: GPD5035 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5035N-00-A | 35 [mm] | 16600 [N] | 17100 [N] | |
GPD5035NC-00-A | 35 [mm] | 23300 [N] | ||
GPD5035NO-00-A | 35 [mm] | 23800 [N] | ||
GPD5035S-00-A | 20 [mm] | 31500 [N] | 32500 [N] | |
GPD5035SC-00-A | 20 [mm] | 44200 [N] | ||
GPD5035SO-00-A | 20 [mm] | 45200 [N] | ||
GPD5035N-20-A | 35 [mm] | 16600 [N] | 17100 [N] | |
GPD5035NC-20-A | 35 [mm] | 23300 [N] | ||
GPD5035NO-20-A | 35 [mm] | 23800 [N] | ||
GPD5035S-20-A | 20 [mm] | 31500 [N] | 32500 [N] | |
GPD5035SC-20-A | 20 [mm] | 44200 [N] | ||
GPD5035SO-20-A | 20 [mm] | 45200 [N] | ||
GPD5035N-21-A | 35 [mm] | 16600 [N] | 17100 [N] | |
GPD5035NC-21-A | 35 [mm] | 23300 [N] | ||
GPD5035NO-21-A | 35 [mm] | 23800 [N] | ||
GPD5035S-21-A | 20 [mm] | 31500 [N] | 32500 [N] | |
GPD5035SC-21-A | 20 [mm] | 44200 [N] | ||
GPD5035SO-21-A | 20 [mm] | 45200 [N] | ||
GPD5035N-24-A | 35 [mm] | 16600 [N] | 17100 [N] | |
GPD5035NC-24-A | 35 [mm] | 23300 [N] | ||
GPD5035NO-24-A | 35 [mm] | 23800 [N] | ||
GPD5035S-24-A | 20 [mm] | 31500 [N] | 32500 [N] | |
GPD5035SC-24-A | 20 [mm] | 44200 [N] | ||
GPD5035SO-24-A | 20 [mm] | 45200 [N] | ||
Baugröße: GPD5045 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GPD5045N-00-A | 45 [mm] | 27900 [N] | 28850 [N] | |
GPD5045NC-00-A | 45 [mm] | 36900 [N] | ||
GPD5045NO-00-A | 45 [mm] | 37850 [N] | ||
GPD5045S-00-A | 26 [mm] | 53500 [N] | 55400 [N] | |
GPD5045SC-00-A | 26 [mm] | 70600 [N] | ||
GPD5045SO-00-A | 26 [mm] | 72500 [N] | ||
GPD5045N-20-A | 45 [mm] | 27900 [N] | 28850 [N] | |
GPD5045NC-20-A | 45 [mm] | 36900 [N] | ||
GPD5045NO-20-A | 45 [mm] | 37850 [N] | ||
GPD5045S-20-A | 26 [mm] | 53500 [N] | 55400 [N] | |
GPD5045SC-20-A | 26 [mm] | 70600 [N] | ||
GPD5045SO-20-A | 26 [mm] | 72500 [N] | ||
GPD5045N-21-A | 45 [mm] | 27900 [N] | 28850 [N] | |
GPD5045NC-21-A | 45 [mm] | 36900 [N] | ||
GPD5045NO-21-A | 45 [mm] | 37850 [N] | ||
GPD5045S-21-A | 26 [mm] | 53500 [N] | 55400 [N] | |
GPD5045SC-21-A | 26 [mm] | 70600 [N] | ||
GPD5045SO-21-A | 26 [mm] | 72500 [N] | ||
GPD5045N-24-A | 45 [mm] | 27900 [N] | 28850 [N] | |
GPD5045NC-24-A | 45 [mm] | 36900 [N] | ||
GPD5045NO-24-A | 45 [mm] | 37850 [N] | ||
GPD5045S-24-A | 26 [mm] | 53500 [N] | 55400 [N] | |
GPD5045SC-24-A | 26 [mm] | 70600 [N] | ||
GPD5045SO-24-A | 26 [mm] | 72500 [N] | ||

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Integrierte Greifkraftsicherung
Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch - Antrieb
Doppelwirkender Pneumatikzylinder - Steel Linear Guide
Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken Auch in der Variante Stahl / Aluminum erhältlich - Doppellippendichtung
IP64 und bis zu IP67 (mit Sperrluft) bei der Protektorversion Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
SERIE GPD5000 00-VERSIONEN*
SERIE GPD5000 21-VERSIONEN*
SERIE GPD5000 AL-VERSIONEN*
*Die Zertifizierungen gelten für alle Versionen nur bis Baugröße GPD5013
