Robotik DENSO
Herausforderungen und Anforderungen werden durch den Einsatz von Robotern immer vielfältiger, insbesondere aufgrund unterschiedlichster Aufgaben. Dank der großen Auswahl an Zimmer Group-Endeffektoren werden die Herausforderungen und Anforderungen an vielfältigste Anwendungsbereiche gedeckt und bereiten vereint mit dem Ecosystem der DENSO-Roboter den Weg zur Automatisierung mit einer Leistung auf Industrieniveau und innovativer Sicherheit.
Insbesondere das MATCH-Ecosystem gewährleistet aufgrund der universellen und roboterspezifisch-standardisierten Kommunikationsschnittstelle ein Höchstmaß an Kompatibilität und Flexibilität im Bereich der Handhabung - ob Greifer oder Vakuumsysteme, beides ist möglich. Dadurch wird nicht nur Schnelligkeit mit maximaler Präzision vereint, sondern zugleich die Lücke zwischen kollaborativen und industriellen Robotern überbrückt - selbst bei Anwendungen, die Geschwindigkeit und Hebefähigkeiten auf industriellem Niveau erfordern.
IHRE VORTEILE
- Optimierung der Produktivität
- Hohe Präzision und damit Erhöhung der Qualität
- Verbesserung von Produktionsprozessen
- Senkung der Herstellungskosten
- Neue Möglichkeiten in Produktionsabläufen dank roboterbasierter Umsetzung komplexer Arbeitsschritte
Anwendungsbereiche
SMART COMMUNICATION MODULE FÜR DENSO ROBOTER
Schnelle Inbetriebnahme dank anschlussfertiger Kommunikationsmodule
Dank der anschlussfertigen Kommunikationsmodule der Zimmer Group wird die Ansteuerung und Einbindung von intelligenten IO-Link- und Digital-IO-Greifern sowohl mit Cobots als auch Industrierobotern von DENSO so einfach wie nur möglich gestaltet. Hierfür übersetzt das Smart Communication Module SCM der Zimmer Group das Kommunikationssystem IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O) sowie umgekehrt und stellt somit den Datenaustausch für ein Maximum an Informationen an die Robotersteuerung sicher. Um diesen Austausch an Informationen einfach und bestmöglich zu gestalten, stehen fertige Kabelsätze für DENSO-Roboter zur Verfügung.
Kompatibel mit allen IO-Link-Greifern
Ganz gleich, um welchen Greifer der Zimmer Group es sich dabei handelt: alle IO-Link-Greiferkomponenten können über die passende Adapterplatte zwischen dem spezifischem DENSO-Roboterflansch und dem ISO-Teilkreis verwendet werden. Als Gateway für den Endeffektor kommuniziert das SCM - ein integrierte Kommunikationsmodul - mit der Robotersteuerung. Dadurch wird eine vollumfängliche und zugleich simple Ansteuerung des Endeffektors gewährleistet – ohne Verluste und mit maximaler Sicherheit, wobei die einheitliche Schnittstelle für höchste Kompatibilität mit DENSO-Robotern sorgt. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt durch den Roboter, um Informationen vom Roboterflansch bis zur DENSO-Robotersteuerung RC8A (Hand-IO) störungsfrei und sicher zu transferieren.
Maximale Komfortabilität mit intuitiver Software
Die Kombination aus Comfort App und Bedienteil TP-RC7/8 ermöglicht die Ansteuerung und Programmierung der Greiferfunktionen bequem und direkt über das Teach Pendant und vereint somit die Vorteile einer simplen Einrichtung inklusive essentieller Befehle für einen effizienten und reibungslosen Automatikmodus. Mit den Robotern von DENSO und dem umfangreichen Portfolio an Endeffektoren der Zimmer Group ist die ideale Voraussetzung für eine hochpräzise und optimale Automation mit Industrierobotern kollaborativer Robotik gegeben.
Comfort APPs SPS Bausteine

Was bieten Sie als namhafter Hersteller im Bereich Robotik Ihren Kunden?
Steffen Wissel: "DENSO, der führende Hersteller im Bereich kompakter Industrieroboter, bietet eine breite Palette von Sechs-Achs-Robotern mit Traglasten von 2,5 kg bis 60 kg und Reichweiten von 430 mm bis 2500 mm an. Im SCARA-Segment umfasst das DENSO-Portfolio Roboter mit Reichweiten von 350 mm bis 1000 mm und Traglasten von 3 kg bis 20 kg. Im Bereich der kollaborativen Roboter (Cobots) bietet der Hersteller Modelle mit Reichweiten von 342 mm bis 1300 mm und Traglasten bis zu 12 kg an.
Alle DENSO-Roboter sind in verschiedenen Schutzklassen erhältlich, darunter Reinraum (ISO 3/5), staub- und spritzwassergeschützt (IP65/54), IP67, ESD und ATEX. Zusätzlich stehen spezielle Optionen zur Verfügung, wie der Kommunikations-Flansch (Kabelführung bis zur sechsten Achse/Flansch) sowie die roboterintegrierte Anbindung für Greifer, einschließlich der Zimmer-Greifer, um eine nahtlose Integration und beste Performance zu erreichen."
Kai Kohler (Zimmer Group): "Wie seht ihr aktuell den Markt, den Trend, die Notwendigkeiten. Was bedarf es an Lösungen?"
Steffen Wissel: "Wir sehen die Herausforderungen in der maximalen Flexibilität, den offenen Schnittstellen, und den vorgefertigten Lösungen für die Endkunden, wie wir es hier am Beispiel von Zimmer sehen."
Kai Kohler (Zimmer Group): "Vielen Dank Steffen, für den Einblick, und auch weiterhin viele spannende, gemeinsame Projekte."

PRODUKTFINDER ROBOTIK
Entdecken Sie unseren komfortablen Produktfinder für Robotik-Greifer und -Zubehör. Mithilfe von fundierten Auswahlkriterien kommen Sie auf dem schnellsten Weg zu einer Auswahl passender, auf Sie zugeschnittene Produktvorschläge. Sehen Sie alle die wichtigsten Daten übersichtlich auf einen Blick und grenzen Sie Ihre Suche mit hilfreichen Filtern und Parametern zusätzlich ein.

Produktfinder Greifer
Sie sind auf der Suche nach dem passenden Greifer für Ihre Anwendung? Verschaffen Sie sich mit unserem Produktfinder einen Überblick über unser umfangreiches Sortiment. Eine Sortierung nach Hub, Greifkraft und Antriebsart hilft Ihnen dabei, die Suchergebnisse zu filtern. Darüber ist eine Berechnung Ihrer anwenderspezifischen Parameter möglich. Jetzt ausprobieren!

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Werkzeugwechsler
Serie WWR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK

- Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen

- Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

Winkelschwenkeinheiten
Serie SW

- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
- Inklusive zweier Winkelflansche
- Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700

- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
- Inklusive zweier Winkelflansche
- Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

Sauger
Serie NS

- Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
- Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien

- Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
- Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

2-Backen-Radialgreifer
Serie GK

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS

- Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

- Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

Werkzeugwechsler
Serie WWR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
Achsausgleiche
Serie XYR1000

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Achsausgleich in der X-Y-Ebene

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Achsausgleich in der X-Y-Ebene

Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
Winkelflansch
Serie WFR
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400