Robotik UNIVERSAL ROBOTS
Die Cobots von Universal Robots stehen für maximale Flexibilität, Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit. Die bedingungslose Mensch-Roboter-Kollaboration lässt Ambitionen zu konkreten Ergebnissen werden. Insbesondere die große Auswahl an Endeffektoren der Zimmer Group als UR Plus-Partner ebnet durch die Realisierung vielfältigster Anwendungsgebiete den Weg zur Automatisierung. Exemplarisch vereint dabei die einzigartige universelle, roboterspezifisch-standardisierte Kommunikationsschnittstelle des MATCH-Ecosystems die Haupttechnologien der Handhabung – Greifer und Vakuumsysteme.
IHRE VORTEILE
- Steigerung der Gesamtleistung und Gesamtproduktivität
- Qualitätssteigerung durch hohe Präzision
- Anpassung und Optimierung von Produktionsprozessen
- Große Auswahl an Zimmer Group End-Effektoren und standardisierte Schnittstelle
- Langfristige Reduzierung der Herstellungskosten
- Umsetzung von komplexen Produktionsabläufen
- Nachhaltige Entwicklung und Produktion
Einfach & intuitiv dank anschlussfertiger Kommunikationsmodule
Die anschlussfertigen Kommunikationsmodule der Zimmer Group sorgen dafür, die Ansteuerung und Einbindung von intelligenten IO-Link- und Digital-IO-Greifern mit kollaborativen Leichtbaurobotern von Universal Robots so einfach wie nur möglich zu gestalten. Das neue guideZ for Robots-Interface bietet für Universal Robots eine innovative Lösung, die ihresgleichen sucht. Die Einrichtung und Bedienung von Cobots und Aktoren wird dadurch einmal mehr vereinfacht.
Freie Wahl aus umfangreichem IO-Link-Greifer-Sortiment
Ganz gleich, um welchen Greifer es sich dabei handelt, denn alle IO-Link-Greiferkomponenten können verwendet werden und sind dank einheitlicher Schnittstelle höchst kompatibel für die Cobots von Universal Robots. Als Gateway für den Endeffektor kommuniziert das integrierte Kommunikationsmodul SCM mit der Robotersteuerung und gewährleistet dadurch die vollumfängliche, einfache Ansteuerung des Endeffektors – störungsfrei und sicher.
AUF EINEN BLICK
- Einfach – Inbetriebnahme, steckerfertig ohne externe Leitung für die Kommunikation
- Intuitiv – Ein Interface für alles, Steuerung und Parametrierung der Greifer direkt über Roboterbedienteil
- Variabel – Parameter wie Greifkraft und Position als Roboter-Variable jederzeit aus dem Programm änderbar
Intuitive Software für eine effiziente Einrichtung und Bedienung
Die auf Universal Robots abgestimmte Comfort App ermöglicht die Ansteuerung und Inbetriebnahme des Greifers bequem und direkt über das jeweilige Roboterbedienteil (Teach Pendant). Einfach in der Einrichtung inklusive notwendiger Befehle für eine effiziente Programmierung sowie einen reibungslosen Automatikmodus. Mit Hilfe der intuitiven Softwaretools der Zimmer Group können die intelligenten Greifer konfiguriert und trainiert werden. Dabei sorgt guideZ for Robot für eine autarke Parametrierung und Programmierung über das Teach Pendant ganz ohne erforderliche Programmierkenntnisse. Eine externe Kabelführung ist nicht nötig, da die Stromversorgung und Ansteuerung des Endeffektors direkt über die Roboterschnittstelle erfolgt.
Auch bei Anwendungen, die eine höhere Greifkraft erfordern, bieten die Cobots von Universal Robots und die Komponenten der Zimmer Group eine Lösung. Hierbei sorgt das Smart Communication Module SCM in Kombination mit der Comfort App und intuitiver Software für eine einfache und reibungslose Programmierung mittels Laptop. Die fertigen Software-Bausteine ermöglichen die schnelle Einrichtung von automatisierten Arbeitsschritten in wenigen geführten Schritten ohne tiefergehende Programmierkenntnisse. Darüber hinaus können bei Bedarf detaillierte Feineinstellungen vorgenommen werden. Das SCM der Zimmer Group übersetzt das Kommunikationssystem IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O) sowie umgekehrt und gewährleistet dadurch den Datentransfer für eine Vielzahl an Informationen an die Robotersteuerung. Um den Informationsaustausch so optimal wie nur möglich zu gestalten, kann der Anschluss roboterspezifisch über das anschlussfertige Kabel für Universal Robot-Komponenten erfolgen.
Die optimale Kombination aus Universal Robot und intelligenten Endeffektoren der Zimmer Group sowie J. Schmalz - ideal für die Arbeit mit kollaborativen Leichtbaurobotern zur Realisierung vielfältigster Anwendungsgebiete.
RS485 (Hardware) mit LWR50F-01-03-A
- Aschlussfertig am UR einsetzbar
- Ansteuerung durch im Roboter integrierte RS485 Schnittstelle – dadurch keine Kabelführung entlang des Roboterarms
- Dank RS485 erfolgt die Steuerung und Parametrierung der Greifer wahlweise direkt über Roboterbedienteil

Frau Nördinger, wo sehen Sie die Zukunft der Robotik?
Susanne Nördinger: "Speziell jetzt bezogen auf UR Plus wird das Ganze jetzt noch ein bisschen größer, denn wir arbeiten hier mit Firmen, mit Partnerunternehmen, sodass wir auch die Strategien und die Veränderungen, die bei den Partner-Unternehmen stattfinden mit in unsere Strategie einbinden müssen. Und so ist es auch das Spannende natürlich an einem Ecosystem, dass dort um die Entwicklungen und die Dinge, die nicht nur bei Universal Robot passieren, sondern auch bei den Partnerunternehmen, dass wir auch daran arbeiten können das alles zusammenzubringen – und zwar so, dass es zum Schluss für unseren Kunden den größten Nutzen hat."



PRODUKTFINDER ROBOTIK
Nutzen Sie die intelligente Suche bestehend aus den wichtigsten Auswahlkriterien und finden Sie aus einer Vielzahl verschiedener Greifer (inkl. Zubehör) bequem online das für Sie passende Modell. Die übersichtliche Darstellung der wichtigsten Daten unterstützt Sie bei der Auswahl. Mit zusätzlichen Filtern und individuellen Anwendungsdaten grenzen Sie Ihre Suche ein. Jetzt gleich ausprobieren!

Produktfinder Greifer
Mit diesem Online-Tool finden Sie anhand von wenigen Anwendungsparametern die für Ihre Anwendung perfekten Greifer. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser vielfältiges Portfolio und filtern Sie Ihre Suchergebnisse nach Hub, Greifkraft oder Antriebsart. Darüber hinaus ist eine Berechnung Ihrer anwenderspezifischen Daten möglich.

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Werkzeugwechsler
Serie WWR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK

- Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen

- Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

Winkelschwenkeinheiten
Serie SW

- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
- Inklusive zweier Winkelflansche
- Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700

- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
- Inklusive zweier Winkelflansche
- Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

Sauger
Serie NS

- Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
- Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien

- Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
- Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

2-Backen-Radialgreifer
Serie GK

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS

- Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

- Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

Werkzeugwechsler
Serie WWR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
Achsausgleiche
Serie XYR1000

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Achsausgleich in der X-Y-Ebene

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Achsausgleich in der X-Y-Ebene

Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
Winkelflansch
Serie WFR
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400