Innovative Technologien für eine bessere Patientenversorgung

Unsere Automatisierungslösungen für die Medizintechnik bieten modernste Geräte und Systeme für eine präzise Diagnose, effektive Behandlung und kontinuierliche Überwachung. Unsere Technologien verbessern die Patientenversorgung und steigern die Effizienz in Krankenhäusern, Kliniken und Arztpraxen. Erfahren Sie, wie unsere medizintechnischen Innovationen die Gesundheitsversorgung optimieren. Entdecken Sie hier unsere Lösungen für die Medizintechnik.

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Anwendung im Bereich Med-Tech? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gern!

SCHREIBEN SIE UNS!

Ihre Benefits:

  • Höchste Präzision und Effizienz
  • Minimierung von Risiken und Komplikationen
  • Innovative Technologien: Nutzung modernster Komponenten und Systeme
  • Energieeffiziente und ressourcenschonende Lösungen
  • Anpassungsfähigkeit an verschiedene medizinische Anwendungen
  • Robuste und langlebige Komponenten für kontinuierlichen Betrieb

Anwendungsbeispiele

ELEKTRISCHE KLEMMELEMENTE

SERIE LKE

Schnell, effizient, flexibel

Die schnellen elektrischen Klemmelemente überzeugen vor allem mit ihrer integrierten Statusabfrage, welche über digitale Zustandssignale ausgegeben wird. Die Kinematik erfolgt dabei über eine Exzenterwelle mit mechanischer Selbsthemmung. Aufgrund des selbsthemmenden Funktionsprinzips wird im geschlossenen Zustand die volle Haltekraft selbst bei Stromabfall oder im stromlosen Zustand aufrechterhalten und die genaue Position sichergestellt.

INFORMATION

  • Energieeffizient (bistabil)

  • Integrierte Elektronik

  • Flexibler Kabelabgang 

  • Für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich 

  • Notbetätigung

FIXIERUNG VON OP-TISCHEN

Lineartechnik

Stromloses Klemmen mit Zustandsabfrage

Für die Fixierung eines Patiententisches kommt ein elektrisches Klemmelement zum Einsatz. Das Element wird stromlos geklemmt und verfügt über eine integrierte Zustandsabfrage. Bei einem Stromausfall kann das Element jederzeit manuell geöffnet werden.

INFORMATION

  • Komponente
    Elektrisches Klemmelement LKE 

  • Besonderheiten
    Fixierung von OP-Tischen

INDUSTRIESTOSSDÄMPFER

PRODUKTFAMILIE POWERSTOP

Perfektioniert für Industrie und Medizin

Die Industriestoßdämpfer PowerStop zeichnen sich durch die einzigartige Wendelnut-Technologie aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Industriestoßdämpfern mit Drosselbohrungen erfolgt durch die stetig verjüngende Wendelnut eine präzise, schwingungsarme Dämpfung. Sie erreichen durch optimale Auslastung maximale Energieaufnahmen auf kleinstem Bauraum.

INFORMATION

  • Schwingungsarme Dämpfung

  • Bio-Öl

  • Hydrostatische Kolbenführung

  • Rostfreier Stahl 

  • Integrierter Ölvolumenspeicher

  • Optimaler Schutz wählbar

DÄMPFUNG VON PROTHESEN

Dämpfungstechnik

Dämpfung für mehr Komfort

Sonder-Stoßdämpfer (Basis PowerStop-Baureihe) dämpfen in Prothesenknie- und hüftgelenken bei der Schwung- und Standphase. Die Dämpfer sind individuell einstellbar in Zug- und Druckrichtung. Die Kennlinie kann dabei an die Bewegungsabläufe angepasst werden. Dies ermöglicht eine hohe Energieaufnahme auf kleinstem Bauraum.

INFORMATION

  • Komponente
    Sonder-Stoßdämpfer (Produktfamilie PowerStop) 

  • Besonderheiten
    Individuelle Einstellbarkeit und hohe Energieaufnahme


Referenzen

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Komponentenreferenz
Automatisiertes Probenhandling

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Komponentenreferenz
Automatisiertes Probenhandling

Werkzeugwechsler
Serie FWR

  • Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • Optionale Medienübertragung
mehr

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR

  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Servoantrieb mit integriertem Controller
  • Sensitive Ausführung
  • IO-Link-Ansteuerung
  • Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • Optionale Medienübertragung
mehr
2. LWR-HRC-02
  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Servoantrieb mit integriertem Controller
  • Sensitive Ausführung
  • IO-Link-Ansteuerung
  • Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
mehr
Komponentenreferenz
Be- und Entladen von Mikrotiterplatten in Laboren
Komponentenreferenz
Laborautomatisierung mit ABB-Robotern
Komponentenreferenz
Roboter-Labortechnologie

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Komponentenreferenz
ZING Methadondosen
Komponentenreferenz
Automated Capping System
Komponentenreferenz
Befüllen und Verschließen im Reinraum
Komponentenreferenz
Inspektionssystem in der Pharmaindustrie
Komponentenreferenz
Reinraum-Wechsler

KOMPONENTEN


Kontaktieren Sie uns!

Persönliche Daten
Unternehmen
Kontakt
Nachricht