Smart Communication Module
Das Smart Communication Module (SCM) fungiert als Master Gateway und ist kompatibel mit sämtlichen IO-Link-Komponenten der Zimmer Group. Mit seinen zwei Kanälen kann das SCM zwei Geräte ansteuern und bietet eine direkte Umsetzung von IO-Link auf Digital I/O. Dadurch wird die Integration von IO-Link-Geräten in eine digitale Infrastruktur ermöglicht, sodass der erweiterte Funktionsumfang der IO-Link-Geräte nahezu vollständig genutzt werden kann.
Überzeugen Sie sich von den Benefits:
- Übersetzung von IO-Link auf Digital I/O und umgekehrt
- Unkomplizierte Ansteuerung von IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
- Intuitiven Software guideZ für Konfiguration und Training inklusive
- Bis zu 15 verschiedene Werkstücke für einen Greifer konfigurierbar
- Als unabhängige oder roboterspezifische Lösung, inklusive Verbindung zum Controller und APP

Wählen Sie Ihren Roboterhersteller: