Robotertechnik

Unser Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Robotertechnik von Werkzeugwechsler über Kollisionsschutz bis hin zu Achsausgleich für die Industrie- und Leichtbaurobotik. 

Produkte


Komponenten der Robotertechnik


KUNDENREFERENZEN

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Komponentenreferenz
Automatisiertes Probenhandling

Werkzeugwechsler
Serie FWR

  • Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • Optionale Medienübertragung
mehr

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR

  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Servoantrieb mit integriertem Controller
  • Sensitive Ausführung
  • IO-Link-Ansteuerung
  • Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • Optionale Medienübertragung
mehr
2. LWR-HRC-02
  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Servoantrieb mit integriertem Controller
  • Sensitive Ausführung
  • IO-Link-Ansteuerung
  • Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
mehr
Komponentenreferenz
Be- und Entladen von Mikrotiterplatten in Laboren

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
2. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Komponentenreferenz
Buckelschweißanlage AKE

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR

  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
  • Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
2. LWR
  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
  • Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
mehr
Komponentenreferenz
Eiswaffel-Greifer

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

Drehverteiler
Serie DVR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
2. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
3. Drehverteiler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
Komponentenreferenz
Handling von Metallteilen
Komponentenreferenz
Laborautomatisierung mit ABB-Robotern
Komponentenreferenz
MATCH-Produkte und KUKAs LBR iisy
Komponentenreferenz
Roboter-Labortechnologie

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Komponentenreferenz
Roboterzubehör - Werkzeugwechsler WWR im Einsatz

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Komponentenreferenz
Scheibenmontage
Komponentenreferenz
Bestückung einer Biegepresse
Komponentenreferenz
Reinraum-Wechsler

Kataloge, Broschüren und Flyer

Katalog
Handhabungstechnik 2 / Roboterzubehör

Haben Sie Fragen?

Persönliche Daten
Nachricht