Kontinuierliche Dämpfung dank Wendelnut-Technologie
Das Qualitätsverständnis der PowerStop-Industriestoßdämpfer steht seit 30 Jahren mit der Einführung der High Energy für höchste Performance. Mit der zugrundeliegenden Optimierung konnte bewährtes nochmals gesteigert werden. So wird ein neuartiges Bio-Öl verwendet, welches mit einer H1-Zertifizierung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden kann und sogar biologisch abbaubar ist. Höchster Korrosionsschutz wird durch die ausschließliche Verwendung von Edelstahl für Gehäuse und Kolbenstange erreicht. Weiterhin konnte ein neuer Festanschlag bei gleichzeitig erhöhter Führungslänge der Kolbenstange realisiert werden, was die bekannte Robustheit der PowerStop nochmals steigert. Abgerundet wird das Programm durch ein umfangreiches Zubehör-Angebot.

Mini Energy – Der Filigrane
Wenn es um die punktgenaue Dämpfung im Miniaturbereich geht, liefern die Mini Energy eine hohe Energieaufnahme.

Produktvorteile
- Höchste Performance in minimalem Bauraum
- Integrierter Ölvolumenspeicher
- Erhöhte Führungslänge

Standard Energy – Der Wirtschaftliche
Der Spitzenreiter unter den Standarddämpfern. Effiziente Dämpfung bei gängiger Energieaufnahme. Dies macht die Serie Standard Energy zum Preis-Leistungs-Sieger.

Produktvorteile
- Preis-Leistungs-Sieger
- Schwingungsarme Dämpfung dank Wendelnut
- Geringe Stützkraft


High Energy – Der Leistungsstarke
Der High End Dämpfer für höchste Anforderungen. Dank der Wendelnut in Kombination mit der Druckhülse und dem Ölvolumenspeicher erreicht der High Energy marktübertreffende Zyklenzahlen bei extremen Energieaufnahmen. Dazu bei minimalem Platzbedarf.

Produktvorteile
- Für höchste Anforderungen und Energieaufnahmen
- Integrierter Ölvolumenspeicher
- Gehärtete und geschliffene Führung
- Marktübertreffende Zyklenzahlen

Adjustable Energy – Der Einstellbare
Kann High End übertroffen werden? Ja, mit der neuen einstellbaren Serie lassen sich die hohen Energieaufnahmen feinfühlig auf den gesamten Hub einstellen. Somit wird die Kraft reduziert und die Dämpfung nochmals sanfter.

Produktvorteile
- Optimal einstellbare Dämpfung über den gesamten Hub
- Reduzierte Stützkraft – geringere Belastung der Konstruktion
- Für höchste Anforderungen und Energieaufnahmen
- Gehärtete und geschliffene Führung