Kollisionsschutz
Serie CRR

- Justierbare Auslösempfindlichkeit
Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen. - Integrierte Sensorik
Bei Kollision gibt der integrierte Sensor ein Signal an die Steuerung, um einen Nothalt auszulösen. - Automatisierte Rückstellung
Nach einem Nothalt können Sie den Kollisionsschutz aus sicherer Entfernung zurückstellen. Dies ist vor allem von Vorteil, wenn das Betreten der Anlage nicht gewünscht, nicht sicher oder nur schwierig möglich ist.

- Roboteranschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Kolbenstellungsabfrage
der Sensor erzeugt ein Signal, welches zur Überlasterkennung ausgewertet werden kann im Lieferumfang enthaltener Magnetfeldsensor - Antrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder über den Arbeitsdruck einstellbare Ansprechempfindlichkeit mit integrierter Feder - Überlasterkennung
in Z-Richtung Kippen in horizontaler Richtung Verdrehung um die Z-Achse - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Rückstellung
mittels Kolben wird der Anschlussflansch in seine Ausgangsposition bewegt