Schneidzangen
Serie ZK1000

- Extrem Leicht
Dieses Leichtgewicht ermöglicht Ihnen oftmals den Einsatz einer kleineren Verfahrachse und reduziert somit die Gesamtkosten der Anwendung - Magnetfeldsensorabfrage integriert
Eine der wenigen Schneidzangen auf dem Markt, deren Stellungen prozesssicher abgefragt und an die Steuerung übertragen werden können - Hier entscheiden Sie selbst!
Ob Anguss oder Stahldraht: Durch die Vielzahl an Schneidengeometrien und -materialien finden Sie immer die richtigen Schneiden
Serienmerkmale
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder öffnend O
- IP30
- Magnetfeldsensor
Baugröße: ZK1030 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Schließzeit | |
---|---|---|---|---|
ZK1030 | 2.1 [°] | 14 [Nm] | 0.01 [s] | |
Baugröße: ZK1036 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Schließzeit | |
ZK1036 | 2.5 [°] | 40 [Nm] | 0.04 [s] | |
Baugröße: ZK1045 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Schließzeit | |
ZK1045 | 4.25 [°] | 98 [Nm] | 0.06 [s] | |
Baugröße: ZK1065 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Schließzeit | |
ZK1065 | 6.5 [°] | 400 [Nm] | 0.1 [s] | |

- Schneideinsatz
flexibel Einsetzbar durch applikationsspezifische Schneidengeometrien - Rückstellfeder
zum Öffnen der Schneiden - Befestigungsschelle
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - Magnetfeldsensor
zur Positionsabfrage - Antrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder - Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
über Passung, Gewinde und Kontermutter - Energiezuführung