登录

ZGA130X1200-38-CL2-N

真空抓取系统
ZGA 系列

  • 尺寸: 80x150 mm - 300x1200 mm
  • 性能强劲
    • 体积流量:171 l/min - 2896 l/min
    • 空气消耗量:208 l/min - 832 l/min
    • 最大真空度:-85 kPa
  • 兼容 EPDM 海绵吸盘与魔术吸盘
  • 采用 ESC 阀技术,实现倒吊吸附功能
尺寸130x1200 [mm]
最大真空度-75 [kPa]
体积流量2896 [l/min]
6 bar 压力下的空气消耗量832 [l/min]
密封元件密封泡沫垫
密封元件高度20 [mm]
密封泡沫垫孔型圆形 Ø12
平面抓手阀类型止回阀
进气调节阀
空气控制阀型号NC
排气调节阀
电磁阀
电气连接电磁阀电缆与插头连接
止回阀没有
真空发生器类型真空滤芯
真空筒类型ZVCL303
真空盒数量8
级数 真空筒3
压缩空气接口G1/4 英寸内
压缩空气接口数量1
电压24 [V]
开关输出NPN
数字真空开关
真空开关的连接插头,M8,4 针
带二极管规格
工件的泄漏特性透气
可更换吸盘
真空过滤器
最大噪音水平60 [dB]
最大操作气压7 [bar]
授权LABS / REACH / RoHS
重量9.4 [kg]