MBPS4512ES1

夹紧元件
MBPS 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环 - 安全元件
在紧急断电时安全制动
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | 显示变量 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 2600 [N] |
| 操作气压 | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS 接口可行 | 否 |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,05 [mm] |
| 张开时间 | 0.23 [s] |
| 闭合时间 | 0.035 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 授权 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 1.8 [kg] |
| 功能 | 钳制和刹车 |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 每循环耗气体积 | 44 [cm³] |
| 最大。长度夹紧 | 108.7 |
产品结构图

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元