EDG174208

木材加工刀具
- 齐默尔集团提供多种可定制的钻孔齿轮箱
- 主轴数量和排列方式可变
- 各种加工设备(水平钻孔设备、开槽锯、Clamex、杯式输送机)
- 加工木材、复合材料和塑料
技术数据
| 刀具接口 | Ø10h6 Weldon |
| 格栅尺寸 | 32 [mm] |
| 最大转速 | 7500 |
| 主轴的数量 | 17 |
| 主轴安排 | U型 |
| 冷却 | 对流 |
| 维护间隔时间 | 500 [h] |
| 萃取 | 是 |
| 压紧钳 | 是 |
| 电机连接 | 法兰盘上的 |
| 数量Y - 卧式钻轴 | 4 |
| 卧式钻机主轴 | 是 |
| 防水 | 没有 |
| 装配单元 | 没有 |
| 克拉玛依 | 没有 |
| 铣削主轴 | 没有 |
| 处理单元 | 没有 |
| 开槽锯 | 没有 |