Neuheiten 2024
Innovationen aus unseren Technologiebereichen
Holzbearbeitungsroboter
Raptor
RAPTOR ist die neuste Eigenentwicklung der Zimmer Group, die verschiedenste Aufgaben im Bereich Woodworking – wie Nesting, Fräsen, Vormontieren und Teilemanipulation – mit nur einer Maschine abbilden kann. Premiere feierte der Holzbearbeitungsroboter auf der diesjährigen LIGNA, der weltweit führenden Messe für Holzbe- und -verarbeitung in Hannover.

PRODUKTERWEITERUNG
SERIE GEP2000 PROTEKTOR-VERSION
Für erhöhte Hygieneanforderungen
Die erfolgreichsten elektrischen Kleinteilegreifer der Serie GEP2000 bekommen mit der neuen Protektor-Version eine Produkterweiterung. Zertifiziert mit der Reinraumklasse 2 ist der GEP2000 dank geringer Partikelemissionen bestens geeignet für den Einsatz unter erhöhten Hygieneanforderungen und in Reinräumen. Versehen mit Abstreifern an der oberen Abdeckung, besitzt der Greifer eine erhöhte Schutzklasse und ist somit abgedichtet nach IP54. Geschmiert mit lebensmittelechtem H1-Fett und ausgestattet mit abgedichteten Führungen wird ein optimaler Einsatz in der Lebensmittelindustrie ermöglicht. Daneben optimieren Abdeckung und Schrauben aus Edelstahl sowohl die Reinigungsfreundlichkeit als auch den Korrosionsschutz. Im Vergleich zu Greifern ohne Protektor, weist die neue Version einen vergrößerten Hub von 10 mm pro Backe auf, der sich bei weiteren Baugrößen bis auf 20 mm steigert.


Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Bestell - Nr. | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
Ansteuerung | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Positionierbar | Ja | Ja | ||
Integrierte Positionsabfrage | über Prozessdaten | Analog 0 bis 10V | über Prozessdaten | Analog 0 bis 10V |
Greifkraft [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
Hub pro Backe [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
Gewicht [kg] | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 49 |
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Bestell - Nr. | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
Ansteuerung | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Positionierbar | Ja | Ja | ||
Integrierte Positionsabfrage | über Prozessdaten | Analog 0 bis 10V | über Prozessdaten | Analog 0 bis 10V |
Greifkraft [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
Hub pro Backe [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
Gewicht [kg] | 0,83 | 0,83 | 1,3 | 1,3 |
Kundenspezifische Lösungen
GREIFER FÜR DIE MEDIZIN-, PHARMA-, LEBENSMITTEL- UND ELEKTROINDUSTRIE
Sicher Greifen mit hygienischem Design
Basierend auf unseren Greifern der Serien GEP2000 und GEH6000 können wir kundenspezifische Abwandlungen anbieten, die ideal für den Einsatz in sensiblen Anwendungen geeignet sind. Durch die Verwendung von FDA und GMP konformen Umhausungen können wir schnell reagieren und sind preislich attraktiv.
Kundenindividuelle elektrische Greifer werden beispielsweise bereits zum Transport von Vials und Spritzen in einer Abfüllanlage im Labor oder bei der Halbleiterfertigung eingesetzt. Durch die Modifizierung des Gehäuses werden die Endeffektoren höchsten Hygiene- und Reinigungsanforderungen gerecht.

Resistenz gegen aggressive Reiniger
Wir verwenden Materialien, die resistent gegen aggressive Reiniger sind (Wasserstoffperoxid / H2O2 und andere).
Reduzierter Partikelausstoß nach GMP
Wir sichern mit reduziertem Partikelausstoß nach GMP und ISO 14644 die Reinraumtauglichkeit zu.
FDA-konformes Design
Wir verwenden ausschließlich Materialien, die den Vorgaben der FDA-Materialliste entsprechen.
Lebensmittelechte H1 Befettung
Unsere Lösungen entsprechen den strengen Anforderungen der FDA-Regel 21 CFR 178.3570.
Speziell abgedichtet
Die kundenspezifischen Greifer auf Basis der Serien GEP2000 und GEH6000 entsprechen der Schutzklasse IP 54 bzw. 65 (Schutzart nach IEC 60529).
STANDARDINTERFACE
Für Roboter und Endeffektoren
MATCH End-of-Arm Ecosystem
Ausgestattet mit einem umfangreichen Funktionsportfolio und universellen Kommunikationsschnittstellen, ist MATCH mit jedem gängigen Leichtbauroboter auf dem Markt kompatibel – ein System ideal für Cobots und konventionelle 6-Achs-Roboter.

MATCH-Komponenten können an diesem Symbol erkannt werden.
Produkt des Jahres 2023
Das MATCH End-of-Arm Ecosystem ist ein Meilenstein in der Robotik und wurde von der WEKA Business Medien GmbH als "Produkt des Jahres 2023" ausgezeichnet. In der Kategorie "Handhabung, Montage und Produktionslogistik" konnte sich die Zimmer Group gegen 11 Mitbewerber durchsetzen und belegte den ersten Platz.

So vielfältig wie das System — die Anwendung
Ob mobile und kollaborative Robotik oder vollautomatisierte Anwendungen: Mit nur einem flexiblen System erschließt sich dem Anwender ein nahezu unbegrenztes Einsatzspektrum von der Produktion und Montage über die Lagerlogistik bis hin zum Versand oder der Laborautomation.
Typische Aufgaben sind dafür Pick&Place, Kommissionierung, Verpackung und Palettierung, Prüfen und Testen. Passend zum Werkstück und der Handhabungsaufgabe stehen verschiedene mechanische und Vakuum-Greifer zur Wahl. Ändern sich die Anforderungen, ist das System schnell und einfach angepasst.

Standardisierung der Roboterschnittstelle
Ein Robotermodul - die gesamte Bandbreite an kompatiblen End-Effektoren. Egal ob Cobots, Leichtbaurotoboter und konventionelle Roboter.

Einfache Installation – Plug&Work
Vereinfachte Maschinenkommunikation dank erforderlicher Kommunikationsparameter.

Flexibel
Direkte Ansteuerung und Überwachung der Roboterfunktionen mit Hilfe von Software-Lösung.

Komplexe Roboteranwendungen
Unterschiedlichste Arbeiten an einem Werkstück über den automatisierten End-Effektor-Wechsel.
MATCH Microsite
Erleben Sie die Zukunft der Robotik und revolutionieren Sie Ihre industrielle Automation! Auf der MATCH Microsite erfahren Sie das wichtigste über das wegweisende Robotermodul und die Möglichkeiten, die sich Ihnen durch den Einsatz von MATCH eröffnen!
guideZ FOR ROBOT
AUTARKE KOMMUNIKATION
Interaktive Programmierung
Zu dem bestehenden plattformunabhängigen und für alle führenden Roboterhersteller verfügbaren Anbindungen bestehend aus den Kombinationen SCM und ComfortApp hat die Zimmer Group eine innovative Neuheit entwickelt. Eine Kommunikation Ihrer Produkte über das Robotermodul mit einer externen HMI am Laptop ist nicht mehr nötig, denn dank guideZ for Robot erfolgt die Kommunikation vollkommen autark über das Teach-Panel.
Ihre Greifer müssen nicht mehr über eine Netzwerkschnittstelle mit Hilfe eines Laptops eingerichtet werden, sondern können dies direkt über die robotereigene Schnittstelle aus dem Panel heraus. Das hebt nicht nur die Effizienz, sondern erlaubt zusätzlich die Programmierung und Parametrierung ohne weitreichende Programmierkenntnisse.
Dank der Erweiterung bestehender Zimmer Group-Programme, bleiben Hardware, elektrische Greifer sowie die ComfortApp gleich. Mit den enthaltenen Programmiertools der Zimmer Group können Ihre Roboterapplikationen einfach in Betrieb genommen werden. Die ComfortApp dient dabei der unkomplizierten und schnellen Inbetriebnahme und ermöglicht ein bequemes Ansteuern, Betreiben und Parametrieren des Greifers.

PALETTENWECHSLER
PRODUKTEINFÜHRUNG
Sicher gespannt in allen Einsatzbereichen
Mit dem Palettenwechsler erweitert die Zimmer Group den Produktbereich der Nullpunktspannsysteme. Neben dem Wechseln von Paletten in Werkzeugmaschinen werden vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Automatisierung geboten, zum Beispiel das Handling von Bauteilen in Portalen oder an Robotern mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Durch die schlanke Bauweise und den niedrigen Aufbau aus Spannplatte und Spannpalette sind sowohl die sehr nahe Palettenbeladung am Maschinentisch als auch die maximale Ausnutzung des Maschinenraums möglich. Hohe Einzugskräfte erzeugen ein außergewöhnlich steifes System, dessen ausgezeichnete Haltekraft höchste Drehmomente sowie eine hochpräzise Verbindung zwischen Roboter und Spannplatte zulässt. Damit wird insbesondere das Handling schwerer Paletten einfacher und sicherer.

NEUER WERKZEUGWECHSLER
SERIE WWS
Optimal abgestimmt
Mit der Serie WWS bietet die Zimmer Group die passende Wechseleinheit für Roboter und erweitert das Baukastensystem der Motorspindeln optimal. Die Wechseleinheit für Roboter inklusive passender Ablagestation ist speziell auf die Motorspindel abgestimmt und kann nach Bedarf nachträglich montiert werden, wodurch ein automatischer Spindelwechsel ermöglicht wird. Für Motorspindeln, die für den Robotereinsatz prädestiniert sind, stehen speziell konzipierte Roboter-Wechseleinheiten zur Verfügung. Die Roboter-Wechseleinheiten bilden die zuverlässige Schnittstelle zwischen Roboter und Motorspindel. Das Losteil wird an der Motorspindel befestigt, wohingegen das Festteil am Ende des Roboterarmes montiert wird. Um die Motorspindel bei Nichtverwendung ablegen zu können, steht eine Ablagestation zur Verfügung.

PRODUKTWELTEN UND NEUHEITEN
RUND UM DIE UHR
Unser virtueller Messestand
Ein Besuch auf unserem virtuellen Messestand kann Ihnen einige Vorteile bieten. Es entstehen für Sie im Gegensatz zu einem Besuch auf einer Messe keine Kosten. Eintrittsgebühr, Anfahrt und Hotelkosten etc. entfallen. Sie können jederzeit und 24/7 bequem aus dem Büro oder Homeoffice unseren virtuellen Messestand online besuchen. Treffen Sie unsere Mitarbeiter digital und stellen Sie Ihre Fragen einfach und direkt online oder über das Kontaktformular.
Messespezifische Touren
Ein Besuch in unserem virtuellen Showroom ist jederzeit lohnenswert.
Mit folgenden Features können wir Sie garantiert auch virtuell begeistern:
- Drehbarer Messestand. Animierte Kameraflüge führen zu unseren sechs Technologiebereichen sowie zum eigenen Unternehmensbereich
- Klickbare Hotspots und kompakte Informationen. Alle dargestellten Exponate sind digital erlebbar und stellen jeweils ein Content-Fenster mit den jeweiligen Produktvorteilen zu unseren Produkten dar. Ein weiterer Klick führt Sie dann tiefer ins Detail mit weiteren Bildern und Datenblättern. Sie brauchen noch mehr Informationen? Dann hilft Ihnen unsere Video-Präsentation weiter.
- Exponate digital eindrucksvoll aufbereitet. Unsere Produkte existieren in einem drehbaren 3-D-Modell und lassen sich so von jeder Seite aus betrachten
- Inhalte in vielen Sprachen verfügbar. Alle Informationen zu unserem virtuellen Messestand sind in den Zimmer Group Kommunikationssprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Slowakisch, Spanisch, Chinesisch und Koreanisch abrufbar.
Nach oben zur Übersicht