Werkzeugwechsler
Serie WMR2000

  • Permanent-Elektromagnet
    Der Permanent-Elektromagnet in NC-Ausführung gewährleistet einen sicheren Halt, auch im Falle eines Stromausfalls.
  • Integrierte Medienübertragung
    Bis zu vier integrierte Druckluft-/Vakuum-Überträger möglich. Außerdem wird die sichere Signalübertragung durch speziell entwickelte und abgedichtete Feder-Pin-Kontakte sichergestellt.
  • Resistente Materialien
    Der Werkzeugwechsler wurde nach GMP (Good Manufacturing Practice) und ISO 14644 konstruiert und setzt ausschließlich auf FDA-konforme Materialien, sodass ein reduzierter Partikelausstoß gewährleistet ist. Beständige Oberflächen und Materialien garantieren eine Resistenz gegen aggressive Reiniger wie Wasserstoffperoxid (H2O2) und viele weitere.
Serienmerkmale
  • Korrosionsgeschützt
  • IO-Link
  • Digital I/O
  • Reinraumzertifiziert
  1. Zertifizierungen
    Nach GMP Klasse A entwickelt und konstruiert H2O2-beständige Materialien TÜV-zertifizierte Reinraumklasse
  2. Antrieb
    Permanent-Elektromagnet (NC-Ausführung) Sicherer Halt auch bei Stromausfall
  3. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  4. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
  5. Integrierte Strom- und Signalübertragung
    Abgedichtete FDA-konforme Federkontakte Losteil-Codierung integriert
  6. Losteil
    Zur werkzeugseitigen Montage Abgedichteter Flansch
  7. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage Abgedichteter Flansch