KOMPAKTACHSEN DER SERIE AC
LINEARANTRIEBE FÜR IHRE HANDLINGSPROZESSE
Kompaktachsen sind ein Schlüsselelement in der modernen Automatisierungstechnik. Die platzsparende Bauweise der Serie AC ermöglicht eine hohe Fertigungsflexibilität und Effizienz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Sie vereint präzise Linearbewegung mit leistungsstarken, integrierten Antrieben - und das auf kleinstem Raum. Dadurch lassen sie sich einfach in bestehende Systeme integrieren, problemlos miteinander kombinieren und steigern so die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer automatisierten Prozesse. Dank hoher Geschwindigkeit und schneller Beschleunigung müssen Sie auch bei beengten Platzverhältnissen keine Kompromisse bei der Performance eingehen.
Entdecken Sie die Vorteile der Serie AC und erfahren Sie, wie Sie damit Ihre Produktionseffizienz auf ein neues Level heben!
EINFACHE KONFIGURATION
Zwei Baugrößen: 40 und 60.
Ansteuerung: IO-Link oder CANopen.
Klemmelement: optional in NC-Bauweise.
DAS STECKT DRIN
DIE TECHNISCHEN FEATURES IM DETAIL

MAXIMALE PERFORMANCE AUF MINIMALEM RAUM
PROFITIEREN SIE VON DEN BENEFITS DER SERIE AC
Flexible Ansteuerung:
IO-Link für die unkomplizierte Inbetriebnahme und Umsetzung einfacher Anwendungen oder CANopen für ein Zusammenspiel in Echtzeit mit anderen Maschinenelementen.
Kugelgewindetrieb mit BLDC-Motor:
Für schnelle und kraftvolle Bewegungen bei hoher Präzision.
Optional mit Safe-Torque-Off-Funktion:
Maximale Sicherheit durch schnelles und sicheres Abschalten des Drehmoments.
Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit:
Dank Linearführung mit doppelten Führungswagen und einteiligem, aus dem Vollen gefrästem Schlitten.
Individuelle Bewegungsprofile:
Frei konfigurierbare Parameter erlauben eine perfekt an Ihre Anwendung angepasste Bewegung.
Geringer Raumbedarf:
Kompakte Konstruktion ohne Störkonturen bei einem unschlagbaren Verhältnis von Baugröße und Hub.
Absolute Präzision:
Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit ohne Referenzfahrten dank integriertem, absolutem Wegmesssystem.
Minimaler Wartungsbedarf:
Schmierintervalle von bis zu 5 Mio. Zyklen bei bis zu 100 Mio. Zyklen Lebensdauer.
Geringe Betriebskosten:
Motorabschaltung im Stillstand auch bei vertikalen Anwendungen durch Kombination mit Klemmelement möglich.
DIE KOMPAKTACHSEN IM EINSATZ
KOMBINATIONEN FÜR JEDE ANWENDUNG
SCHNELL, PRÄZISE, WIEDERHOLGENAU
Unsere Kompaktachsen sind integraler Bestandteil automatisierter Prozesse in vielen Branchen. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen schnelle, präzise und wiederholgenaue Bewegungen erforderlich sind - und das millionenfach. Die folgenden Beispiele geben Ihnen einen detaillierten Einblick in spezifische Anwendungen von Kompaktachsen und zeigen, wie Sie die Effizienz und Präzision Ihrer Automatisierungsprozesse steigern können.