Individuelle, fahrerlose Transportsysteme für Ihre Produktions- und Logistikprozesse
MILES - Autonomous Mobile Robot
Setzen Sie auf Autonome Mobile Roboter (AMR) und bringen Sie Dynamik in Ihr Material- und Lagermanagement. Die AMRs bewegen sich autonom in einem definierten Bereich und unterstützen Sie bei der Automatisierung Ihrer Intralogistik-Prozesse: vom Transport unterschiedlicher Güter wie Paletten, Materialbehälter oder Kleinteile über die automatische Aufnahme und Abgabe von Ladungsträgern bis hin zum vollautomatisierten Flottenmanagement inklusive Anbindung an Ihr ERP-System. Nutzen Sie die Vorteile einer effizienten und intelligenten Materialflusslösung mit den flexiblen, modularen AMRs Miles der Zimmer Group!
IHRE VORTEILE MIT MILES
- Ein abgestimmtes Gesamtsystem aus Hardware, Software und Service
- Kundenindividuelle Konzepte und Aufbauten
- Optional mit omnidirektionalem Antrieb
- Hohe Wendigkeit auf engstem Raum
- Lange Akkulaufzeiten und intelligentes Batteriemanagement
- Software für eine smarte Navigation und Flottenmanagement
AUF IHRE BEDÜRFNISSE EINGESTELLT
Gesamtsystem aus Hardware, Software und Service
Einfache Integration in Ihre Prozesse
Höchste Sicherheitsstandards für Mensch und Maschine
Beratung zu maßgeschneiderten AMR-Aufbaulösungen
Individuelles Konzept basierend auf Anlagenlayout
Flexibel auf engstem Raum
Wenden auf engstem Raum möglich, teilweise mit omnidirektionalem Antrieb
Natural Navigation: autonomes Navigieren durch Erkennung und Kartierung der Umgebung
Bis zu 6 km/h Fahrgeschwindigkeit
Bis zu 2.000 kg Traglast
24/7 im Einsatz
Langlebige Li-Ionen Batterie mit 48V Bordspannung
Kontaktlose und verschleißfreie induktive Ladetechnik
Schnelle Ladezeiten ermöglichen maximale Einsatzflexibilität
Grenzenloser Einsatz Tag und Nacht
Umfassendes Software- und Service-Konzept
Mit dem Zimmer Group AMR erhalten Sie ein komplettes Softwarepaket zur Navigation Ihres Transportsystems. Effiziente Routenplanung und Flottenmanagement werden dank Schwarmintelligenz und einfacher Teach-In- und Copy-Funktion über ein bedienerfreundliches User Interface zum Kinderspiel.
Zusätzlich bieten wir Ihnen mit passenden Schnittstellen (VDA 5050) die Anbindung an Ihre Leittechnik sowie ERP-System. Das integrierte Diagnosesystem ermöglicht Ihnen eine vorausschauende Planung und somit eine hohe Verfügbarkeit. Heben Sie Ihre Kanban-Prozesse auf ein neues Level und steuern Sie ein sicheres und intelligentes Flottenmanagement mit der richtigen Software.
SICHER NAVIGIEREN
Bei Miles steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Personenscanner sorgen für eine sichere Umgebung für Mensch und Maschine. In 360° eingesetzt, erkennen die Scanner präzise, vorausschauend und in Echtzeit Hindernisse und sorgen für eine automatische Geschwindigkeitsanpassung bis hin zum sofortigen Stopp, um mögliche Kollisionen zu vermeiden.

Sicherheitsbereiche beim Fahren und beim Drehen des Fahrzeugs
a) = Bewegungsstopp
b) = Reduzieren der Geschwindigkeit
Ihre Lösung für Automatisierte Transporte
Um den unterschiedlichen Anforderungen in der Intralogistik gerecht zu werden, bedarf es flexible Automatisierungslösungen.
Wir unterstützen Sie mit modularen Aufbaumöglichkeiten des AMR und gehen dabei auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein.

AMR mit Hubeinheit
Zimmer Groups AMRs mit Hubeinheit bieten eine breite Palette an Lösungen für nahezu jede Herausforderung in Ihrem Lager. Die zu transportierenden Teile sind flexibel anpassbar. Trotz geringer Größe und Kompaktheit kann diese universell einsetzbare System, ausgestattet mit einem Hub von 80 mm, Traglasten von bis zu 2000 kg transportieren.
Mögliche Anwendungen:
Transport von (Euro-)Paletten, Off-Cut, Trolleys, Kommissionierwagen uvm.

AMR mit Robotermodul
Kompaktes Design, maximale Verfügbarkeit: Kombinieren Sie Ihren AMR mit einem Roboter (bis zu 50 kg Handlingsgewicht) und erhalten Sie maximale Flexibilität mit dem modularen Regalkonzept für unterschiedliche Werkstücke. Optional sind automatischer Schutzzaun und ein Batteriepaket für längere Laufzeiten möglich.
Mögliche Anwendungen:
Handling und Transport von Kanbanbehältern uvm.

AMR mit ZiMo
In diesem Set-up übernimmt der AMR die Abholung, den Transport und die Positionierung der flexiblen Roboterzelle ZiMo. Anschließend übernimmt der AMR andere Aufgaben wie bspw. Palettentransport. Dank des modularen Aufbaus und einer Spannungsversorgung durch Batterien kann der ZiMo vielseitig eingesetzt werden.
Mögliche Anwendungen:
Teileentnahme, Montagearbeiten, Qualitätskontrollen uvm.

DOWNLOAD
Ausführliche Infos und alle Vorteile erhalten Sie in der aktuellen Broschüre:
Step by Step zum Automatisierten Lager
ANALYSE und PLanung
Wir schauen mit Ihnen gemeinsam auf Ihre Bedarfe und erarbeiten eine passgenaue Lösung für Ihre Anforderung.
Implementierung
Von der Simulation, über dei Einbindung in Ihr ERP-System bishin zum Go-Live begleiten wir Sie als Entwicklungspartner bei der Umsetzung.
Support
Nach erfolgreicher Implementierung stehen wir Ihnen auch weiterhin mit Fachexpertise, technischem Support, Software-Updates und Wartungen zur Seite.
FAQ - Häufige Fragen und Antworten
AGVs (Automated Guided Vehicle) und AMRs (Autonomous Mobile Robot) dienen beide der Automatisierung industrieller Transport- und Logistikprozesse. AGVs sind fahrerlose Fahrzeuge, die sich in der Regel auf vorgegebenen Wegen oder Schienen bewegen. Sie folgen mit Hilfe von Sensoren, Magneten oder anderen Leitsystemen vorgegebenen Bahnen oder Markierungen auf dem Boden. AMRs hingegen sind autonome Roboter, die sich in dynamischen und unstrukturierten Umgebungen bewegen können. Intelligente Navigationssysteme ermöglichen es AMRs, sich in Echtzeit in ihrer Umgebung zu orientieren und Hindernissen auszuweichen. Sie können verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Umgebungen ausführen und sind daher vielseitiger einsetzbar. Größere bauliche Anpassungen sind dank ihrer Flexibilität für den Einsatz von AMRs nicht erforderlich.
AMRs bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Lösung für verschiedene Branchen machen:
- Flexibler Einsatz: AMRs sind äußerst flexibel und anpassungsfähig. Sie können problemlos in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, sei es in der Produktion, in Lagerhäusern oder im Gesundheitswesen. Ihre Navigationsfähigkeit ermöglicht es ihnen, sich in dynamischen Umgebungen ohne feste Wege zu bewegen.
- Starre Transporteinrichtungen sind nicht erforderlich: Im Gegensatz zu herkömmlichen Förderbändern oder fest verankerten Robotern benötigen AMR keine feste Infrastruktur. Das bedeutet, dass sie leicht in bestehende Arbeitsumgebungen integriert werden können, ohne dass teure Umbauten oder Anpassungen erforderlich sind.
- Schnelle Amortisation: Da sie effizient und produktiv arbeiten, können Unternehmen die Investitionskosten in relativ kurzer Zeit durch Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen wieder hereinholen.
- Verschiedene Automatisierungsgrade realisierbar: AMRs können auf verschiedene Automatisierungsgrade skaliert werden. Unternehmen können sie einfach in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und bei Bedarf erweitern. Dies ermöglicht eine schrittweise Automatisierung, die den individuellen Anforderungen eines Unternehmens entspricht.
- Geringer Platzbedarf: Da AMRs keine festen Transportwege benötigen und sich in engen Räumen bewegen können, benötigen sie nur wenig Platz. Dies ist besonders vorteilhaft in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, wie z.B. Lagerhallen oder Produktionsstätten.
Die Einsatzmöglichkeiten von AMRs der Zimmer Group sind dank ihrer Flexibilität und Modularität vielseitig. Dabei können sie eine breite Palette von Aufgaben in verschiedenen Branchen (Logistik, E-Commerce, Fertigung, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Flughäfen usw.) übernehmen:
- Materialtransport: AMRs transportieren Waren und Materialien effizient zwischen verschiedenen Standorten.
- Regalauffüllung: Sie füllen Regale automatisch auf und optimieren so die Bestandsverwaltung.
- Inspektion: AMRs überprüfen Produkte und Anlagen auf Qualitätskontrolle oder Wartungsbedarf.
- Lagerverwaltung: Sie organisieren Lagerplätze und verfolgen Bestände in Echtzeit.
- Zustellung: AMRs liefern Pakete und Bestellungen in Lagerhäusern oder Einzelhandelsumgebungen.
- Dokumententransport: Sie transportieren wichtige Unterlagen in Büros oder Einrichtungen.
- Überwachung: AMRs überwachen Umgebungen für Sicherheits- oder Qualitätszwecke.
AMRs tragen maßgeblich zu effizienten Prozessen bei, sorgen für eine höhere Auslastung Ihrer Anlagen und führen so zu geringeren Produktionskosten bei gleichzeitig maximalem Outcome. So gelingt ein zügiger Return on Investment. Welcher Umfang und welches Modell für Sie das richtige ist, hängt maßgeblich von Ihren Anforderungen und Umgebungsparametern ab. Wir helfen Ihnen gern dabei, das passende Paket zu finden - nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf!
Die Batterien liefern 48 Volt. Wir können aber auch 12 und 24 Volt für Steuerungskomponenten zur Verfügung stellen. Für den Roboter gibt es einen Wechselrichter für 230 Volt oder auch 400 Volt.
Die Batterien sind für eine 8h Schicht ausgelegt. Anschließend werden die Batterien induktiv geladen. Die Batteriemodule von Fahrzeug und Aufsatz sind miteinander verbunden und bilden eine Einheit (für Laden und Entladen).