2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

"Der Dauerläufer"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Sehr kurze Zykluszeiten
Reibungsarme Rundführungen ermöglichen sehr kurze Zyklenzeiten und somit einen hohen Teileausstoß Ihrer Anlage - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- Hohe Kraft S
- IP30
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - einstellbare Schaltnocke
zur Positionsabfrage - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Rundführung
Aufnahme von Kräften und Momenten - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren