Klemmelement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen
- energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher
- hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
- Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
- Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
- Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit