Elektrische und pneumatische Greifer
Endeffektoren der Zimmer Group
Prozesssicher Greifen: Das erreichen Sie nur mit dem passenden Greifer, der Ihren Roboter erst handlungsfähig macht. Schon seit 1980 entwickeln wir bei der Zimmer Group immer wieder neue und bessere Greifer und unterstützen Sie so dabei, Ihre Produktion flexibler und effizienter zu machen. Dabei orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Anwender, entwickeln passende Greiferlösungen für bestimmte Applikationen und Märkte und streben immer weiter nach Präzision und Qualität. Diese jahrelange Erfahrung finden Sie in all unseren Greifern, aber ganz besonders in unserer Premium-Serie 5000, die mit Korrosionsschutz, IP67 und 30 Millionen wartungsfreien Zyklen ein echtes Rundum-Sorglos-Paket bietet. Ob elektrisch, pneumatisch oder pneumatisch intelligent. Ob zwei Backen oder drei; Parallel-, Winkel- oder Zentrischgreifer. Bei uns finden Sie den passenden Greifer für Ihre Anwendung!
Nutzen Sie unseren Greifer-Produktfinder oder schreiben Sie uns! Wir beraten Sie gern!
Greifer der Zimmer Group

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert

- Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
- Industrietaugliches Design
- IP67 zertifiziert

2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK

- Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen

- Magnetfeldsensoren zur indirekten Positionsabfrage der Kolbenpositionen
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder mit Ovalkolben für maximales Antriebsmoment beim Drehen

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP5000

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

Nadelgreifer
Serie ST

- Einstellbarer Hub über Skalenring von 0 bis 2 mm bzw. 1,5 mm
- Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung

- Einstellbarer Hub über Skalenring von 0 bis 2 mm bzw. 1,5 mm
- Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung

O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS

- Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

- Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000