2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP5000

"ALL in ONE"
- Näherungsweise gleiche Greifkraft wie ein vergleichbarer pneumatischer Greifer
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Gleiche Anschlußbohrbilder wie ein vergleichbarer pneumatischer Greifer
- Plug and Play – Einkabellösung, einfachst ansteuerbar über I/O Signal oder IO-Link
- Integriertes Ansteuermodul ACM - Greifkraft, Verfahrzeit und Schaltpunkte einstellbar
- Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
- Bürstenloser DC Motor – bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Serienmerkmale
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP64
- Korrosionsgeschützt
- Mechanische Selbsthemmung
- Sperrluft
- Greifkraft einstellbar
- IO-Link
- Digital I/O

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen - Doppellippendichtung
Ermöglicht IP64 Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer - Steel Linear Guide
Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch - BLDC Motor
verschleißarmer bürstenloser Gleichstrommotor - Advanced Control Modul
Integriertes Steuerungsmodul mit Einkabellösung Greifkraft, Verfahrzeit und Abfrage über Bedienfeld am Gehäuse einstellbar - Antriebsstrang
Kombination aus Trapezspindel und Getriebe Langlebig und robust