MK1201A

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)12LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)12LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)12LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)12LRXD..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)12LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)12LRXDC..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)12LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)12LRXDG..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)12LRXGzobraziť variant
IKOLWH(MH)12LWHDzobraziť variant
IKOLWH(MH)12LWHD..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)12LWHDC..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)12LWHDG..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)12LWHTzobraziť variant
IKOLWH(MH)12LWHT..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)12MHDzobraziť variant
IKOLWH(MH)12MHD..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)12MHDC..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)12MHDG..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)12MHTzobraziť variant
IKOLWH(MH)12MHT..SLzobraziť variant
THKHSR12HSR..RMzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila350 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky50
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.2 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere