MBPS5503AS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 55 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..D | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 55 | 512..A | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 55 | 512..B | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 55 | 512..C | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 55 | 512..D | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 4700 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 144 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 3.9 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku