MBPS4510BS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3600 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 113.2 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit