MK1201A

Klemelement
Serie MK
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
IKOLRX(MX)12LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)12LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)12LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)12LRXD..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)12LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)12LRXDC..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)12LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)12LRXDG..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)12LRXGVariant tonen
IKOLWH(MH)12LWHDVariant tonen
IKOLWH(MH)12LWHD..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)12LWHDC..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)12LWHDG..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)12LWHTVariant tonen
IKOLWH(MH)12LWHT..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)12MHDVariant tonen
IKOLWH(MH)12MHD..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)12MHDC..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)12MHDG..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)12MHTVariant tonen
IKOLWH(MH)12MHT..SLVariant tonen
THKHSR12HSR..RMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht350 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming50
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting