MBPS5501CS1
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
THKSHS55SHS..CVariant tonen
THKSHS55SHS..LCVariant tonen
THKSHS55SHS..LVVariant tonen
THKSHS55SHS..VVariant tonen
THKSHS55SHS..LRVariant tonen
THKSHS55SHS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming113.2
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.6 [kg]