MBPS4510BS1
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
IKOLRX(MX)45LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXDCVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming113.2
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2 [kg]