MBPS4504FS1A
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
NSKRA(R1A)45RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming113.2
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.1 [kg]