MBPS2514ES1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSR | 25 | MSR..E | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 25 | MSR..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 25 | MSR..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 25 | MSR..S | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 25 | SMR..E | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 25 | SMR..LE | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 25 | SMR..LS | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 25 | SMR..S | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 93.4 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit