MBPS2514DS1
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
CPCHRC(HRU)25HRC-FLVariant tonen
CPCHRC(HRU)25HRC-FNVariant tonen
CPCHRC(HRU)25HRC-MLVariant tonen
CPCHRC(HRU)25HRC-MNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming93.4
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.68 [kg]