MBPS2001AS1A
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 900 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 94 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 0.51 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid