MK2002K

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Nmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NLmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNLmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ECmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ESCmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-Bmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Hmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Lmostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Smostra variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1000 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio39
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.3 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale